台灣 | 中文(繁體)

觸覺感測器

以觸覺感測器防護危險區域

以壓力感測安全踏墊形式呈現的觸覺感測器

觸覺感測器可對接觸或壓力作出反應。一旦人員踏上壓力感測踏墊,感測器能可靠地偵測位置,並將位置數據傳送到安全控制器,從而減緩或停止工廠設備或機器運轉。因此,觸覺感測器為危險點和危險區域提供了有效的保護。

我們提供各式觸覺感測器技術系列,您可以利用我們的壓力感測安全踏墊PSENmat,該踏墊是設計用來偵測踏墊表面的人員。PSENmat符合EN ISO 13856-1的壓力感測保護裝置要求。

結合安全的Pilz皮爾磁控制技術和圖像顯示解決方案,我們提供安全且靈活的完整一站式解決方案。由於配件齊全,我們的觸覺防護系統可以在任何機器上靈活使用。

充分利用觸覺感測器技術的優點!

  • 與其他產品和介面之間的相容度高
  • 與Pilz皮爾磁安全控制技術結合之後,即可成為安全、完整的解決方案
  • 高靈活性的應用
  • Pilz皮爾磁全年無休的客戶服務,確保獲得高效率
  • 始終卓越的Pilz皮爾磁品質
壓力感測安全踏墊PSENmat

觸覺感測器 – 特色

  • 建立符合EN ISO 13856-1標準的安全解決方案
  • 堅固的表面
  • 靈敏感測器技術

我們的產品系列:觸覺感測器

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw