台灣 | 中文(繁體)

安全開關

以安全開關提供最佳化的安全閘門與位置監控

安全開關

安全開關可用於各種不同領域:例如,開啟防護時,必須停止危險機器移動,並必須防止重新啟動。此防護將能避免功能損壞抑或操作不良所引起的危險災害。某些應用需要安全閘門互鎖,直到危險生產程序完成。

安全開關PSEN能以有效且高經濟的方式符合上述要求,非常適合用於安全閘門與位置監控

符合EN ISO 14119標準的使用彈性 – 安全開關的優點

  • 精巧外型設計,能提供方便、節省空間的安裝
  • 可運用於各種廣泛的應用
  • 串聯連接能節省成本
  • 堅固的外殼能提供長效產品使用壽命
  • 搭配Pilz皮爾磁分析裝置,能提供安全且完整的高經濟效益解決方案
符合EN ISO 14119標準的使用彈性

安全開關的特色

安全開關的特色
  • 符合ISO 14119的要求
  • 行動模式/編碼:機械型(PSENmech、PSENhinge)、非接觸式磁性(PSENmag)、非接觸式編碼型(PSENcode)以及完全編碼型、單一完全編碼型(PSENcode)
  • 防護等級:IP67 (PSENmech、PSENhinge)、IP67 / IP6K9K (PSENmag、PSENcode)

安全閘門與位置監控 - 適用於各種環境與應用

可用來監控安全圍欄的閘門、設備外蓋、外蓋和捲門,以及用於位置監控:安全開關PSENmech、PSENmag和PSENcode皆適合上述應用。我們的安全開關能以極經濟的方式符合EN ISO 14119的要求,並達成高生產力、安全和使用者易用性。

Pilz皮爾磁安全開關提供多種不同的設計與操作原理。它們也可以在嚴峻的環境條件下使用。以串聯方式連接安全開關,即可大幅節省成本!

但感測器技術本身還不夠:必須搭配相對應的分析選項,解決方案才算完整。這就是為什麼Pilz皮爾磁提供包含感測器技術與控制系統的安全、完整解決方案。為您省下建置所有元件(包括認證安全)的時間和金錢。

安全閘門與位置監控 - 適用於各種環境與應用

安全開關可應用在許多不同產業

我們的產品系列:安全開關

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw