台灣 | 中文(繁體)

位置監控的元件

以適當的感測器提供安全位置監控

位置監控的元件

無論在組裝線或機器上 – 只要是生產區域安全性為重要問題的場所,拉繩式安全開關 PSENrope 都已經被證明是可靠的解決方案。因此您可以保證能在輸送帶的每個點提供安全E-STOP。

編碼器PSENenco用來判斷自動化系統PSS 4000中的位置與速度。

若要監控位置,磁性安全開關PSENmag 和編碼安裝開關PSENcode 即是適當人選。透過編碼安全開關PSEN csx.19 版本,最多可安全監控與區分三個位置。

彈性使用方式和容易安裝 – 您可獲得的優勢

  • 能在輸送帶的每個點提供E-STOP功能(PSENrope)
  • 安全的速度與位置評估(PSENenco)
彈性使用方式、容易安裝

以位置和近接開關提供安全位置監控

產品範圍–包含PSENrope和PSENenco – 可用於位置的安全監控。視感測器而定,可以實作各種不同的應用。

以位置和近接開關提供安全位置監控

位置和近接開關的工業應用

我們的產品系列:位置開關與近接開關

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw