台灣 | 中文(繁體)

光電感測器

利用光電感測器提供無障礙的安全防護

光電感測器

如果生產製程需要主動干預,光電感測器可為工廠和機械設備提供最佳防護。我們的光電感測器系列包含安全光柵PSENopt及安全雷射掃描器PSENscan。

安全光柵 PSENopt 可提供符合 EN/IEC 61496-1 的手指、手掌與身體防護功能。無論是空間有限的應用,或是屏蔽遮蔽串接等進階應用:Pilz 都可針對您的需求提供適當的安全光柵。安全雷射掃描器PSENscan非常適合二維區域監控

搭配我們的控制技術,可為您的提供完整的解決方案。此外,我們的配件可靈活運用在任何機器。

全新產品:堅固的身體防護第二代安全光柵 PSENopt II

安全光柵 PSENopt II 與 PNOZmulti 2 結合使用

除了手指和手部防護外,PSENopt II 現在也提供身體防護版本。我們提供客戶極致堅固的安全光柵,不易受損。因此我們將隨時保證高機器可用性。這也支援透過 LED 快速簡易診斷。配備身體保護的安全光柵適合用於高達 50 m 的範圍。
我們的完美解決方案:配備可程式控制系統PNOZmulti 2的PSENopt II。

安全光柵PSENopt II

安全雷射掃描器 PSENscan

憑藉我們長期在光電感測器領域的豐富經驗,可提供您安全雷射掃描器的專業諮詢。從感測器技術到控制和驅動技術─憑藉我們的完整產品組合,可為您提供量身訂製、完整的一站式解決方案。歡迎與我們連絡─我們的專家非常樂於為您提供建議!

全新的安全雷射掃描器PSENscan可提供275度掃描角度的二維區域監控,以及範圍高達5.5公尺的防護區域。適合為危險區域和進出監控提供靜態和行動安全防護。

安全雷射掃描器 PSENscan

光電感測器:PSENscan

光電感測器:優勢與特色

  • 符合人體工學的工作流程有助於提升生產力
  • 可快速整合至工廠設備
  • 簡化操作與維護作業
  • 無障礙的安全防護
  • 精巧尺寸能節省空間
  • 符合 EN/IEC 61508、EN/IEC 61496-1標準並通過認證

 

光電感測器的應用

安全雷射掃描器的應用

利用安全雷射掃描器為危險區域提供最佳防護,

無論是為危險區域和進出監控提供靜態的安全防護或是行動安全防護,安全雷射掃描器PSENscan都能為您提供最佳解決方案。這些掃描器可提供275度掃描角度的二維區域監控。防護區域和警告區域可以配合結構狀況彈性設定與調整。因此,PSENscan可以輕鬆整合至多樣化的應用。

 

適用於所有產業及應用的安全光柵

我們的 PSENopt 可讓您以安全、高效率且經濟的方式,保護您的人員和資產。以紅外線安全光柵的隱形保護區域來保護危險區域。如果光束中斷,將會立即觸發安全關閉命令。屏蔽、遮蔽及串接的功能,大幅增加將安全光柵導入您工廠設備的可能性。因此適合各種產業和應用。

安全光柵用途

Pilz ─ 您安全防護裝置檢驗的好夥伴

位於德國奧斯菲爾的獨立檢查機構Pilz GmbH & Co. KG通過德國DAkkS的ISO/IEC 17020:2012標準認證,是您電子感測防護設備的最佳安全檢測夥伴。

其他資訊:Pilz 的 ESPE 檢查

DAkkS認證ISO/IEC 17020:2012

安全光柵的工業用途

我們的產品系列:光電感測器

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw