台灣 | 中文(繁體)

安全光柵PSENopt

安全無障礙

安全光柵PSENopt

安全光柵PSENopt光柵能為需要主動干預的生產製程工廠設備和機械設備提供最佳防護。依需求不同,安全光柵能提供符合EN/IEC 61496-1標準的手指、手部或身體保護

全方位配件和具備先進功能的安全光柵 – 例如屏蔽、遮蔽或串接 – 在任何機器上皆能支援彈性化的應用。

新型安全光電裝置PSENopt slim ─高安全等級的小型光柵

PSENopt slim的薄型設計,適用於閘門系統或空間有限的應用。在此情況下,Type 2和Type 4安全光電設備能夠提供手指和手部防護。因為具備無死角的串接功能,所以能有效保護侵入防護區域或侵入緊鄰防護區後方的區域。操作人員可透過LED評估停機的原因及系統問題。如此能夠縮短故障停機時間。使用裝配輔助工具,即可簡單快速安裝PSENopt slim。例如,PSENopt slim裝置搭配PNOZsigma或PNOZmulti,即可提供安全且經濟的完整解決方案。

PSENopt slim

生產製程的安全干預 – PSENopt的優點

  • 人體工學工作流程有助於提升生產力
  • 精巧尺寸能節省空間
  • 安全光柵可快速整合至您的工廠設備
  • 安全光柵容易操作和維護
  • 以流程為導向設定防護區域及偵測能力
生產製程的安全干預

安全光柵的特色

安全光柵的特色
  • 符合標準且經過認證,符合EN/IEC 61508、EN/IEC 61496-1、UL 508標準
  • 為最高至EN ISO 13849-1的PL c (類型2)、PL d (類型3)、PL e (類型4),EN/IEC 62061的SIL CL 1 (類型2)、SIL CL 2 (類型3)、SIL CL 3 (類型4)的應用所設計
  • 解決方案:手指、手掌、身體保護、進出防護

適用於所有產業及應用的安全光柵

我們的安全光柵可讓您以安全、高效率且經濟的方式,保護您的人員和資產。以紅外線安全光柵的無形保護區域來保護危險區域。一旦光電感測中斷,就會立即觸發安全停止命令。

屏蔽、遮蔽與/或串接技術創造無限的可能性,讓我們能夠以最佳的方式將光學圍籬整合至您的工廠設備中。因此非常適合各種產業和應用。

安全光柵PSENopt光柵的保護外殼達到IP6k9k的保護等級,適用於高度要求衛生的潮濕環境。

折射鏡可在不需要額外安全光電的情況下輕鬆反射安全光電光束,以擴大保護區域。因為具備柱狀保護外殼,即使在嚴苛的工業環境中也可保護安全光電免於衝擊、碰撞或震動。

適用於所有產業及應用的安全光柵

Pilz皮爾磁 – 協助檢測您保護設備的合作夥伴

位於德國奧斯菲爾的獨立檢查機構Pilz GmbH & Co. KG通過德國DAkkS的ISO/IEC 17020:2012標準認證,是您電子感測防護設備的最佳安全檢測夥伴。

其他資訊:Pilz皮爾磁的ESPE檢查

Pilz皮爾磁 – 協助檢測您保護設備的合作夥伴

安全光電的工業應用

我們的產品組合:安全光柵

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10458
台北市中山區松江路146號7樓之3
台灣

電話號碼: +886 2 25681680
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 25681600
電子郵件: info@pilz.tw