台灣 | 中文(繁體)

安全感測器 PSEN

適合工業使用的安全感測器

安全感測器技術 PSEN

Pilz提供各種符合國際標準、通過認證機構測試的安全感測器。我們的感測器技術產品組合包括用於監控位置的安全開關以及防護裝置。光學感測器非常適用於地區和區域監控。我們提供各式安全光柵攝影機系統觸覺感測器,例如壓力感測安全踏墊,可供選擇。

使用我們的安全感測器時,請搭配我們的安全控制技術!您將從 Pilz 獲得經濟實惠且安全的完整解決方案。並能夠確保工業環境中工廠設備的高效率,而對於身為感測器製造商的我們來說,保護人員、機械設備和環境也極為重要。

智慧感測器技術:全方位的思維。模組化解決方案。

使用我們專為工業使用打造的安全感測器後,您將隨時受到安全保護!如今生產必須因應快速變化而非常靈活。因此,需要彈性與適應性強的感測器。

為滿足現代化智慧工廠日益增加的需求,我們的感測器技術已發展為一套能用於執行各種解決方案的智慧系統。不論是機械性、磁性、RFID、光學或攝影機:我們的安全感測器始終著重於產能及易於使用。

無論您決定選擇哪種工業感測器:結合我們的控制器、匹配驅動技術及圖像顯示,您將可獲得安全、經濟實惠且完整的全套式解決方案。其中最棒的部份是:我們的解決方案皆為獨立擴充,方便您從高靈活性中獲益!

智慧工廠的感測器技術

激發未來想法的感測器技術

個別安全解決方案模組化

透過按鈕單元 PITgatebox 操作的安全門系統 PSENmlock

感測器技術正在自動化中發揮越來越重要的作用。設備與機器操作人員逐漸仰賴個別解決方案。藉助我們的模組化安全門系統,為您打造靈活的安全門解決方案。

模組化安全門系統包括各種安全門感測器、按鈕單元及配件。組裝符合您需求的安全解決方案!

受惠於符合成本的串聯連接、快速診斷、附加控制及按鈕元件,並可選購逃脫釋放裝置!

含全方位診斷資料的智慧單一纜線解決方案

安全裝置診斷

對未來生產而言,需求連網以及適應性。對連網生產流程而言智慧感測器是不可或缺的項目。必須使用全方位資料才能保證功能安全,並減少停機時間。

因此,安全裝置診斷就是您的正確選擇!這讓您能夠製作出低成本的串级鍊配置,並對安全裝置進行簡易全方位診斷。您可透過此方式隨時隨地維持觀看您安全裝置的診斷資料 。同時,您可以保持預測性維護。

創新區域監控

動態壓力感測安全踏墊的應用

對人機協作而言,我們的智慧安全感測器技術也提供全新機會:配備動態壓力感測安全踏墊 PSENmat 後,您可以做的不僅僅是監控區域。PSENmat 配備一個整合開關功能,例如您可用於控制工廠與機械設備的操作流程,或執行品質管制。

如需機器人處理材料的功能安全,您可以仰賴我們的光電感測器!我們的安全光柵 PSENopt 及我們的安全雷射掃描器 PSENscan 皆配備超高耐用特性。

適合各種需求的感測器 – 您可獲得的優勢

  • 適合各式應用的安全感測器
  • 最多樣化的技術 – 例如機械性、磁性、RFID、光學或攝影機
  • 配備最大安全性的高可用性及產能
  • 專注效能、耐用性及簡單操作
  • 可節省專案設計和調試過程的時間和成本
  • 安全及品質符合國際標準並通過認證機構測試
  • 相容於其他製造商的產品和介面,能有效保障您的投資
  • 完整的全套式解決方案:Pilz感測器技術、控制技術、驅動技術及圖像顯示的豐富經驗
適合各種需求的感測器

安全感測器PSEN – 在許多不同產業中使用

我們的產品系列:安全感測器

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw