台灣 | 中文(繁體)

Pilz的安全控制技術

採用 Pilz控制技術,讓您的自動化工廠變得更安全!結果:讓員工健康快樂並實現機械設備的最高可用性,獲得最大的企業成功。

找到可滿足您需求的合適技術!

Pilz可確保您的安全

Pilz是安全自動化技術領域的技術領導者和完整解決方案供應商。我們的可程式安全系統在世界各地廣泛使用,並經過長年累月的驗證。請信賴我們在機械設備安全方面的專業知識:我們擁有符合各種需求的適當解決方案!始終關注的重點:出現潛在危險動作時會安全斷電,並且平穩控制您的機械設備。

安全是我們競爭力的核心,Pilz的目標是將機器和工廠自動化,同時保障人員、機器和環境的安全。

Pilz的安全控制技術

針對安全功能較少的應用,可以選擇安全繼電器 PNOZ。它們簡單且易於使用,體積小特別節省空間。
我們的安全小型控制系統符合彈性和模組化的需求。PNOZmulti 透過圖形配置軟體工具進行令人耳目一新的簡易操作。
複雜製程可採用我們的自動化系統 PSS 4000 的 PLC 控制系統 PSSuniversal PLC,進行直覺式編程。這是為了監控系統中安全和非安全的相關控制功能。在 Pilz可以找到符合您的需求的控制技術。

Pilz安全控制技術的優點

  • 可提高工廠設備效率且更經濟實惠
  • 安全等級符合 EN ISO 13849-1 的PL e 和 IEC 62061 的 SIL CL 3,可保護您的員工
  • 簡單、易於操作和直覺式配置
  • 經驗證的 Pilz技術品質值得您的信賴
  • 滿足您的需求的最佳自動化解決方案
  • 可監控所有常見的安全功能和眾多自動化功能
  • 支援通用的通訊協定
  • 彈性和模組化擴充性 – 我們的解決方案可隨著您的工廠而擴大

我們的產品系列:

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw