台灣 | 中文(繁體)

監控繼電器

適合各種應用的電力安全性

監控繼電器

監控繼電器的優先要務是保護人員和機械設備免於絕緣故障、殘餘電壓、過電壓、過電流、過載、溫度過載,以及監控靜態和真實功率。大幅減少人員和機器的危險情況,同時延長您工廠設備的使用壽命。節省成本且可保證生產週期效率。使用監控繼電器即可達成上述目標!


這些監控繼電器為多功能,並可一體適用於廣泛的應用方案。您可以使用PMD監控繼電器達成 IEC 60204-1 的規定,以確保您機器上的電氣設備的安全

監控繼電器 – 您能獲得的優勢

  • 可監控電流、絕緣、電壓、溫度等廣泛功能
  • 通用及多功能的繼電器
  • 因為符合 IEC 60204-1 規定,因此必定能符合您機器的電氣設備的安全性標準。
  • 精巧的設計可將控制機櫃的空間需求降至最低
  • 縮短設定及安裝時間
  • 高效能及長效操作
監控繼電器 – 您能獲得的優勢

監控繼電器 – 已在實務上受到肯定

若您重視電氣安全,請使用監控繼電器。監控:

  • 電壓
  • 相位序列
  • 電流
  • 絕緣
  • 真實功率
  • 溫度
  • 靜態
  • 錯誤電壓
監控繼電器 – 已在實務上受到肯定

我們的產品系列:監控裝置

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw