台灣 | 中文(繁體)

制動控制設備

安全制動控制的安全繼電器PNOZ s50

安全繼電器PNOZ s50

含有安全制動和保持制動的應用,需要可靠的制動監控。它能消除使用者的所有潛在危險—<83>即使在驅動裝置未通電的情況下。Pilz皮爾磁藉由獨立式安全繼電器PNOZ s50提供經濟的解決方案,以控制兩個最高至EN ISO 13849-1的PL e類別的安全制動。

在安全繼電器PNOZ s50上,暫時性過激之後會電壓下降,而相對應的參數可由您進行設定。因此能達成極短通風時間,讓您的應用更具能源效率。從一方面來說,安全制動控制能在緊急情況下快速切換。另一方面來說,它能確保在正常操作時提供慢速、低磨損的切換,並因此降低維護需求。

安全和非接觸式制動 – 您能獲得的優勢

  • 在啟動兩個制動 (保持制動或安全制動) 時,最多能達成EN ISO 13849-1標準的PL e的最高安全性
  • 每個安全制動最高至 4.5 A 的非接觸式技術,能達成更短的反應時間和永續性解決方案
  • 不會磨損的制動
  • 能快速或慢速關閉電源電路,因此能達成高安全等級和低制動器磨損
  • 透過顯示內容提供快速診斷
  • 安全、數位輸入能提供不受製造商限制的制動控制

安全繼電器PNOZ s50的特色

  • 使用旋鈕輕鬆進行選單導覽
  • 設定參數和診斷訊息會顯示在顯示器上
  • 安全繼電器含有2-pin、24 V DC的安全電子數位輸出,每個分別為4.5 A
  • 透過暫時過激和後續電壓降低,能縮短流程時間

重力負載軸應用

安全繼電器PNOZ s50可使用在許多應用領域中,以安全地控制制動裝置。例如在舞台技術中、在工具機上、在折床上、在包裝機上、在測試台技術上、在材料處理技術,或在能源和環境技術上。

含 Z 軸的機器

下列機器含有 Z 軸,例如:

  • 門型式裝卸設備
  • 堆垛機
  • 銑床
  • 機器手臂
  • 升降裝置
  • 具閥門/氣動/液壓設計的機器
  • 鋼索絞盤

在鋼索絞盤的舞台技術應用

在某些應用中,可能必須以第二個制動搭配保持制動,以提供充足防護。在舞台技術領域中,例如以雙制動器操作的鋼索吊車。PNOZ s50可在不接觸的情況下,安全地控制兩個強力制動器

油壓升降台的應用

油壓升降台具有重力負載軸的起重裝置。在汽車生產過程,這些設備經常在最終組裝中使用。當員工在垂直軸上工作時,必須遵守機械指令的多項規定。

我們的產品系列:制動控制設備

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw