台灣 | 中文(繁體)

PMI操作設備/操作員終端機-HMI搭配PMI

用於診斷、圖像顯示與控制的現代化HMI

PMI操作設備/操作員終端機-HMI搭配PMI

操作員終端機PMI(Pilz皮爾磁人機介面)可用來操作、監視及控制技術程序。從簡易的診斷裝置到高挑戰性應用的操作員終端機,我們應有盡有。我們的精巧操作員終端機能提供最強大的性能,可輕鬆整合至您的生產和自動化系統中。

優良的圖像顯示系統與診斷功能可減少停機時間,有助於提升成本效益。發生錯誤時,機械設備的診斷功能扮演著十分獨特的角色。搭配Pilz皮爾磁控制系統使用,即可在發生錯誤時,快速進行錯誤排除

您是否需要全方位診斷功能?那就應該試試我們的診斷概念PVIS或圖像顯示軟體PASvisu

PMI操作員終端機的優勢與特色一覽

  • 減少系統停機時間,並提高成本效益
  • 自動化系統PSS 4000、SafetyNET p、Pilz皮爾磁運動控制(PMC)及PNOZmulti圖像顯示專用的彈性完整解決方案
  • 多種顯示器尺寸和功能選項,能提供廣泛的應用選擇
  • 軟體PASvisu和PVIS具備完整的診斷和圖像顯示概念
  • 「德國製造」—設計、開發、工程設計、製造
  • 最先進的低功耗RISC處理器,發揮優異效能與耐熱性
  • 抗震、防塵、防潑水(前:IP65)
  • 乙太網路介面能提供快速的資料傳輸
  • 德國設計、開發與製造
PMI操作員終端機的優勢一覽

產品系列:操作員終端機

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw