台灣 | 中文(繁體)

控制與訊號裝置

全面安全性

控制與訊號裝置

選擇正確的控制與訊號裝置是確保人員與機器安全的關鍵因素。Pilz皮爾磁控制和訊號裝置,能應用在任何可能會對您的員工造成危險的地方。在調試您系統的過程中,或在正常操作、維護或維修過程中皆可使用這些裝置。

我們為您提供E-STOP按鈕開關、屏蔽指示燈、手動操作控制裝置、啟動開關和操作模式選擇開關。我們的產品具備極短的反應時間,因此是適合您應用的安全元件!

控制與訊號裝置的優點

  • 人員和機器安全對公司作業至關重要
  • 可靠、高品質的產品和最大的相容性
  • 可與所有Pilz皮爾磁控制系統整合
  • 符合所有相關標準和認可
  • 簡單快速的安裝能節省成本
  • 高性能、堅固的設計能提供長效使用壽命
  • 應用範圍:EN/IEC 60947-5-1 與 EN/IEC 60947-5-5
控制與訊號裝置的優點

有了我們,您的員工是安全的

Pilz皮爾磁的控制及信號裝置能使用於可能讓您員工發生危險的情況在調試您系統的過程中,或在正常操作、維護或維修過程中皆可使用這些裝置。

有了我們,您的員工是安全的

產業用途

我們的產品系列:控制與訊號裝置

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw