台灣 | 中文(繁體)

模組化安全門系統

您的防護門。我們的系統。您的安全。

模組化安全門系統

正在尋找為您的應用量身打造的個別安全門解決方案嗎?透過我們的 模組化安全門系統,您可以靈活結合個別元件,以符合您個人的特定需求。

受益於 高經濟效益的串聯快速診斷其他操作人員按鈕元件,以及選購的逃脫釋放裝置。

解決方案核心:正確的安全門感測器/開關

安全門感測器PSENslock

安全門感測器 PSENslock

非接觸式安全門感測器 PSENslock只要單一設備,即可為您提供非接觸式磁力聯鎖(500或1000 N)。充分結合安全位置監控與流程防護的PSENslock,是為各種用途所設計–可達最高安全等級 – 而且也適用於串聯。

更多關於 PSENslock 的資訊

安全門感測器PSENmlock

安全門感測器 PSENmlock

安全門感測器 PSENmlock 提供7500 N 的鎖緊力,確保單一產品的安全聯鎖與安全防護鎖定。後者可透過防護鎖定的雙通道控制啟用。因此,這種安全開關特別適用於具有超限移動危害的機械,而且安全防護鎖定等級必須達到PL d或PL e

更多關於 PSENmlock 的資訊

安全裝置診斷串聯

以安全裝置診斷進行診斷與串聯

搭配安全裝置診斷 (SDD) 時,允許單獨控制各個開關與門 – 無須在控制櫃內進行任何昂貴的個別配線。SDD亦可對安全開關進行簡易且全方位的診斷,縮短停機時間。

PSENmlock逃脫釋放裝置

提供最高等級安全性的選購逃脫釋放裝置

逃脫釋放裝置為選購配件,共有兩個版本可以搭配PSENmlock使用:PSENml逃脫釋放裝置透過釋放桿與底座元件直接相連,同時PSENml逃脫釋放裝置線材套件以推拉繩固定於PSENmlock上。

把手配件

提供最佳保護的合適把手

安全門系統PSENmlock的把手專門針對該系統量身打造,您將獲得防護安全門的經濟解決方案。無論是扇形門或滑門:均可提供您合適的把手。還有一系列的安裝配件

完美夥伴:以PITgatebox按鈕單元輕鬆操作

按鈕單元PITgatebox

按鈕單元PITgatebox可與兩組 安全門感測器PSENslockPSENmlock完美結合,帶給您更多操作及按鈕元件:從E-Stop按鈕發光按鈕到鑰匙開關及鑰匙操作按鈕。PITgatebox有多種版本可供選擇,皆搭配耐用的壓鑄鋅外殼,抗衝擊、振動與碰撞效果尤其出色。其薄型外殼能以不佔空間的方式安裝於標準鋁製系統內。

更多關於 PITgatebox 的資訊

優勢一覽

  • 針對應用量身打造的個別解決方案
  • 全方位的模組化產品組合
  • 多種不同的組合選項
  • 拜共同標準驗證所賜,其具備優異品質
  • 迅速整合至您的工廠
  • 操作簡單與維護
  • 完整的一站式解決方案,安全且經濟
  • 非常適合結合Pilz皮爾磁控制技術使用

工業用途:

我們的產品系列:模組化安全門系統

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw