台灣 | 中文(繁體)

適用於人機協同作業的碰撞測量組PROBms

多合一租貸概念,可讓您安心進行機器人應用的驗證

適用於人機協同作業的碰撞測量組

人機協同作業:沒有安全的機器人,只有安全的機器人應用!

安全人機協同作業的架構中,沒有防護機制的人機應用,根據ISO/TS 15066 (身體部位模型)的標準,必須考量到發生潛在碰撞時的極限值。若應用在人類與機器人接觸期間維持在極限值範圍內,即符合標準。因此所有人機應用都需要相關措施。

進行人機協同作業的驗證期間,使用碰撞測量組PROBms來記錄潛在碰撞事件所產生的力道與壓力。

碰撞測量組的功能

  • 力道測量

碰撞測量裝置配備彈簧與感測器,可以測量對人體施加的力道。
九條不同的彈簧擁有不同的彈簧力常數,在力道測量中用於重現不同的身體部位。

  • 壓力測量

壓力指示膜用來測量區域壓力,並將測量結果與標準指定的極限值加以比較。
便於使用的軟體工具則進行力道測量的驗證與數據化,以及產生測試報告。 

使用PROBms進行碰撞測量

讓您安心的一體化多合一租貸概念

碰撞測量組PROBms
  • 一天的產品實務訓練
  • 測量裝置PROBmdf (力道測量)
  • 壓力指示膜
  • 受壓縮元件
  • 用於評估壓力指示膜的掃描器
  • 完善的售後服務─包含維護、校正,以及軟體更新
  • 案例

您可以透過多合一令人安心的PROBms一體化租貸概念獲益

  • 包含固定維護、校正與更新的先進產品
  • 高產品可用性
  • 符合標準的力道和壓力測量
  • 精準驗證
  • 實用應用
  • 標準化的測量方法
  • 工作站的實際評估
  • 外型精巧容易使用的輕量化產品
  • 包含通訊協定工具的軟體─可直接進行評估、圖像顯示與文件記錄
  • 因堅固耐用與高品質的組件而有長效使用壽命
  • 可以靈活適應環境狀況,例如可以自由使用的彈簧

適用於人機協同作業的碰撞測量組特性

  • 堅固耐用的製品
  • 高品質的組件
  • 可以自由使用的彈簧
  • 授權軟體(包含通訊協定工具)
  • 租貸概念包含維護、校正,以及定期更新
機器人應用

Pilz皮爾磁─您安全人機協同作業的合作夥伴

您是否對PROBms和建立安全機器人應用感到興趣?我們很樂意為您提供諮詢:HRC-Support@pilz.com

碰撞測量組的工業應用

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw