台灣 | 中文(繁體)

機電整合系統Pirobotics

Pilz皮爾磁的機電整合系統─提供您符合標準的高效率人機協同作業

機電整合系統的核心:碰撞測量組PROBms

我們的機電整合系統部門具備從感測器領域、控制和驅動技術,以及操作員與圖像顯示系統獲得的經驗。因為我們的核心是安全自動化專家,所以我們的機電整合系統可以提供創新的機器人解決方案,協助您實現安全機器人應用。

人員與機器人之間的安全互動需要新技術和解決方案。Pilz皮爾磁將確保人員與機器能夠更安全的環境緊密配合作業,而不需要防護。因此,我們的機電整合系統部門推出創新的碰撞測量組PROBms。

PROBms適用於人機協同作業的驗證,以及力道及壓力的記錄。立即深入瞭解!

 

機電整合系統─您可以獲得的優勢

  • 與其他產品和介面之間的相容度高
  • 可以在專案設定期間節省時間與成本
  • 使用靈活
  • 符合DIN EN ISO 10218-2及ISO/TS 15066的標準
  • Pilz皮爾磁全年無休的客戶服務,確保獲得高效率
機器人

使用機電整合系統

我們的產品系列:機電整合系統

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw