台灣 | 中文(繁體)

沖壓機械

沖壓機械設備的安全相關設備、升級與操作

沖壓機械

可靠的沖壓機械設備安全技術不僅需要做到設計靈活、功能強大,也必須考量到經濟效益。我們可以協助您安全地配置及翻新改造您的沖壓機械設備,確保可以安全地運作。身為經驗豐富的成型技術合作夥伴,Pilz皮爾磁 可引導您完成對整個機器設備生命週期內的新品設計及改造,以確保沖壓機械的安全。

安全沖壓機械 – 配備可程式小型控制系統 PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 是模組化安全系統:有兩個基礎主模組和眾多擴充模組可用於各種應用選項。小型控制系統可透過可自由設定的軟體工具進行人性化的應用。您可以直接在工具中配置硬體和所需的軟體功能。

為了監控機械式沖壓機械,我們開發出雙極電晶體輸出模組 PNOZ m EF 8DI2DOT。它用於致動沖壓機械安全閥,以及需要雙極開關的其他致動器。PNOZ m EF 8DI2DOT 具有 2 個安全輸出和 8 個數位輸入,您可以配置其濾波時間。享有約 3 ms 的循環時間和低於 8 ms 的快速反應時間。您可以透過 PNOZmulti Configurator 中的已認證沖壓機械功能塊,輕鬆快速配置您的沖壓機械安全功能!

是否有新款沖壓機械或沖壓機械翻新改造:新款沖壓機械模組的寬度為 22.5 mm,可裝配在任何控制櫃中!

更多關於小型控制系統 PNOZmulti 2 的資訊!

適合所有類型沖壓機械的安全解決方案和安全理念

從手動操作的獨立執行工作站,到全自動的沖壓機械生產線,我們能為所有類型的沖壓機械提供適合的解決方案。針對沖壓機械技術的特殊需求,Pilz皮爾磁開發出一款電子式旋轉凸輪裝置,若與自動化系統 PSS 4000 搭配,能同時提升沖壓機械的生產效率和安全性。我們特別針對折床,提供極具生產效率的解決方案,此方案採用了攝影技術的防護與測量系統 PSENvip。

改造 – 提升老舊沖壓機械的生產效率

在健全的規劃和實施改造之後,我們的專家能夠讓老舊的機械設備也具備最新的電氣、控制和安全技術。例如偏心式或液壓沖壓機械採用實心底座和堅固的機械結構,因而具備延長使用壽命的特點。在經過翻修改造之後,它們即能夠進一步滿足近10 到 20 年的沖壓機械安全、生產效率和品質的要求。

沖壓機械安全的優勢

我們的沖壓機械安全解決方案

  • 人員和機械設備的安全,同時保持高可用性和靈活性
  • 透過最佳化工作實務以及最新控制和感測器技術提高生產效率
  • 減少機器停機時間
  • 涵蓋整個機械設備生命週期的服務:從風險評估到 CE 認證,再到特定使用者培訓
  • 依據國際規範和標準的認證安全概念。

下載

請閱讀我們的文宣,以瞭解更多關於我們的沖壓機械和金屬製造服務的資訊。您可在此進一步瞭解我們在沖壓機械設備、改造及操作方面所提供的服務。

是否仍有疑問?請與我們聯絡

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw