台灣 | 中文(繁體)

汽車領域的機器安全性

您對機器安全的要求

符合成本效益的生產程序與機器安全之間的平衡,是汽車領域中至關重要的事項。 包括沖壓機械設備、機器人焊接、塗裝系統或組裝線在內的生產程序,會產生不同的機器安全要求。 整合安全要求及保證設備的高效率與高可用性,是很大的挑戰。

 

我們在機器安全上的經驗

透過我們已經在此領域嘗試且測試過的方法及無與倫比的經驗,可以幫助全球的製造商達到並維持機器安全目標,並且將當地與全球法規列入考量。 我們的機器安全服務有助於:

  • 透過策略性建置機器安全提高生產力
  • 透過我們的風險評估、安全觀念及安全驗證,提供機器人單元、相對應模組、機器中心與運輸系統的安全應用。
  • 驗證新機器與產品線是否符合國際標準,例如 ISO 10218-1、ANSI B-11 系列或 EN 692。

我們的服務

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw