台灣 | 中文(繁體)

智慧產品

智慧產品有助提升智慧生產程序並促進未來的自動化。這是自動系統與連網工廠與機器的特點。最終將為機器與 IT 安全帶來全新挑戰。對我們而言面對這些挑戰是理所當然的事。我們一貫秉持「安全精神」,且早已推出安全的未來自動化解決方案 - 我們的智慧產品。

工業 4.0的自動化系統 PSS 4000

自動化系統PSS 4000

未來的自動化需要能確保採彈性工廠概念兼具高可用性、且容易管理的解決方案。在自動化系統 PSS 4000 中涵蓋了所有這些特性組合。傳統自動化使用單一集中式控制器監控工廠或機器,以及處理所有訊號。配備自動化系統 PSS 4000 後,即可依多主站原則將多部控制器連網,並個別自主運行。您的編程獨立於硬體之外,因此您可稍後決定是否使用多部控制器、或僅單一控制器運行功能。如此可節省您在編程時的時間並避免出錯。依照工業 4.0 基準的模組化及彈性工廠最佳解決方案。

深入瞭解自動化系統PSS 4000

智慧工廠專用客製化 E-STOP

Pilz皮爾磁推出以PITestop active為基礎,全新的電子式E-STOP按鈕產品系列。這些E-STOP按鈕開關會以發亮表示是否已啟用。因此PITestop active可做為適當的解決方案,適用於行動面板、可分段移動的工廠設備和機械。這代表能更彈性設計機械設備。

PITestop active能輕鬆處理和辨別非啟用中的機器和控制裝置。這在機器距離相近時尤其重要,因為能界定較窄的有效範圍。例如在互連機器上,可完全關閉非啟用中的機器零件,,讓您降低工廠設備的耗電量。

關於電子式E-STOP按鈕PITestop active的完整資訊

PITestop active

在安全裝置的模組化診斷提供了獨立性

新的診斷解決方案安全裝置診斷讓您遠端快速讀取診斷資料,以供遠端維護使用。因此能顯著減少維修服務的次數,並大幅提升產能。安全裝置診斷套件容易擴充,能支援模組化機器設計。

若搭配支援模組化Pilz皮爾磁控制系統,即可對所有解決方案建置彈性安全概念,打造出符合工業 4.0的智慧工廠。

更多關於安全裝置診斷的資訊

安全裝置診斷解決方案

全新產品:別讓不當操控有任何可趁之機

SecurityBridge 保護您的控制系統

當人、機器與工業製程形成智慧網路時,也更容易遭受攻擊。不過您要如何保護安全控制器免於不當操控?
配備 SecurityBridge 後,我們能提供最佳解決方案!

SecurityBridge 保護安全、可程式的小型控制器 PNOZmulti 2 和自動化系統 PSS 4000,防止未經授權存取。透過此方式全面防堵間諜活動與不當操控,同時確保員工的安全與機器的運作!

關於工業資安的更多資訊
關於 SecurityBridge 的更多資訊

進一步瞭解 Pilz 皮爾磁的工業 4.0:

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw