台灣 | 中文(繁體)

伺服放大器 PMCprotego D 與 PMCtendo DD

伺服放大器 – 為您控制一切的轉換器

伺服放大器PMCprotego D與PMCtendo DD

使用Pilz皮爾磁的現代化伺服放大器作為驅動裝置控制器,以操作最廣泛的馬達技術。您可以使用它來操作所有一般類型的馬達 (從伺服馬達到非同步與線性馬達)。同樣適用於旋轉直驅系統、伺服線性驅動器以及特殊馬達的應用。

伺服放大器的最大優勢

  • 可直接連接所有市面上的通用回饋系統,來操作最廣泛的馬達技術
  • 歸功於現代化的伺服技術,您可以靈活地回應各種形式的變化,並達成更高的週期計數
  • 擴充安全功能可提升您機器的可用性 (避免停機時間)
  • 若與安全介面卡搭配,可符合最高達EN/ISO 13849-1的PL e安全標準,無論回饋系統為何 (PMCprotego D)
  • 由於配置了智慧整流器電路的中間電路連接,不再需要外部整流器電路來優化能量的平衡
  • 從驅動組態設定到調試的個別諮詢與客戶服務
伺服放大器的最大優勢

伺服放大器的特色

伺服放大器的特色
  • 開放的硬體和軟體架構
  • 使用者容易使用、結構清楚的軟體,快速且容易上手,並提供明確的專案文件
  • 230至480 V (+/- 10 %) 的通用電壓範圍
  • 伺服放大器具備各種不同的介面
  • 廣泛的驅動和狀態查詢選項,能更輕易地納入機器概念中。
  • 透過解角器或高解析度的Sin/Cos編碼器,提供精準的定位和高動態控制
  • 伺服放大器能提供快速調試和診斷

適合各種應用的伺服放大器

使用伺服放大器為您的馬達供應驅動所需的動力。其他功能:

  • 定位 (由匯流排或透過輸入驅動)
  • 處理各種不同的定位組合
  • 速度控制
  • 扭力控制
  • 電子裝置功能

提供的介面能建立開放性,以便與不同的控制器溝通。此外,伺服放大器的功能可與絕大多數的馬達和回饋系統相容,因此能提供優異的控制能力。

  • 工具機
  • 包裝機器
  • 印刷機器
  • 紙張製造
  • 充填
  • 搬運/機器人
  • 工具機
  • 取放
  • 測試台
  • 半導體業
  • 伺服放大器的特殊應用 (例如包裝機或焊槍)
適合各種應用的伺服放大器

產業

我們的產品組合:伺服放大器

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10458
台北市中山區松江路146號7樓之3
台灣

電話號碼: +886 2 25681680
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 25681600
電子郵件: info@pilz.tw