台灣 | 中文(繁體)

運動控制 – 深入了解運動裝置

驅動您的應用向前邁進的控制系統

運動控制系統

您是否為您的自動化尋找靈活的解決方案?Pilz皮爾磁運動控制系統正您是所需要的!無論您需要的是同步多軸、單軸解決方案,或安全驅動解決方案:我們都有最適合您應用的運動控制解決方案。

我們的解決方案能讓您在單一專案中,建立符合 IEC 61131-3 標準的完整使用者程式:從標準 PLC 功能到運動控制和 CNC 功能。它能讓您快速而簡單地實作最廣泛的複雜任務。

彈性使用方式、快速調試

採用符合IEC 61131標準的軟體PLC進行程式編譯,能縮短調試時間。PMCprimo主裝置與從裝置也支援多種通訊介面,例如Modbus TCP、CAN或Profibus DP-S。歡迎使用可靈活運用於各種應用領域的運動控制系統!

 

新推出:配備 EtherCAT Master 和 PLC 3.5 版的運動控制系統 PMCprimo MC

運動控制系統 PMCprimo Mc(獨立型)和運動控制卡 PMCprimo C(驅動器型)可提供更高的效能,因此帶來更高的生產力與流程品質。

升級至 3.5 版將獲得以下優勢

升級至 PLC 3.5 版即可享有物件導向程式設計的全部優勢。有了內建即時任務(處理時間:1 ms),現在您可建置高效應用程式,例如路徑插補。透過更清晰的介面結構,在線上模式享有更多選擇,簡化工廠試運轉過程。

享受即時乙太網路

PMCprimo 現在具備即時乙太網路EtherCAT Master。PMCprimo 亦持續支援典型的主從通訊介面,例如 I/O 介面。

運動控制系統PMCprimo

PMCprimo的高效能和彈性

  • 模組化設計搭配PMCprotego D伺服放大器,能隨時擴充
  • 不同的通訊介面,能整合在現有控制架構中
  • 採用符合IEC 61131-3標準的通用程式設計,能快速調試且維修容易
  • 多樣化 (從簡單到複雜的應用)
  • 具備更高的效能,可提高生產品質與高循環次數
  • 更大的磁碟空間,可執行更複雜的應用
  • 如同PMCprimo的精簡型解決方案,內含PLC及運動功能
PMCprimo的高效能和彈性

產業

我們的產品系列:運動控制系統

聯絡資訊

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw