台灣 | 中文(繁體)

Pilz皮爾磁驅動技術 – 安全、開放、高生產力

以安全驅動系統更快達成目標

驅動技術

Pilz皮爾磁的伺服驅動技術提供安全和高能源效率的解決方案,以自動化您的機器:從控制器操作到高動態驅動裝置的運動。其開放性、模組化的驅動概念,能將個別元件或完整系統整合至您現有的系統環境中。無論新機或翻修,均可使用。

以Pilz皮爾磁的完整驅動解決方案來節省時間!我們的產品組合包含圖像顯示、伺服馬達及減速器。「安全運動」是我們重要的專業領域。我們提供許多解決方案,將機器可用性提升至高達EN/ISO 13849-1的PL e的最高安全性。

在使用驅動裝置時,保護人員的安全非常重要!我們樂意為您提供建議:從驅動組態設定到調試皆可。我們為您提供的支援包括安全運動、機器操作和能源節約的完整概念。歡迎向我們諮詢!

Pilz皮爾磁驅動技術的優點

  • 高達EN ISO 13849-1所定義PL e標準的最高安全性
  • 各種現場總線fieldbus系統、回饋系統和功能可提供高彈性
  • 採用符合IEC 61131-3標準的通用程式設計,能快速調試且維修容易
  • 高效率伺服技術可大幅節省能源
  • 透過安全運動概念、客製化機器操作概念和能源諮詢來最佳化成本

產業

我們的產品系列:運動控制系統

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw