台灣 | 中文(繁體)

PLC控制器和I/O系統

兩種自動化與安全解決方案

除了倍受肯定的 PSSuniversal 技術和控制模組、I/O 主要模組和相對應的 I/O 模組外,遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 也正延續其成功故事。對機械、處理和診斷功能的改善,正是新一代通用系統的特色。

PLC控制器和I/O系統

PSSuniversal – 倍受全球肯定的技術

自動化系統PSS 4000中的控制器

例如,PLC 控制器 PSSuniversal PLC 可做為獨立控制器,或網路的一部份使用。它能與 I/O 模組組合,來處理必要的功能。

分散式 I/O 系統的通訊模組

分散式 I/O 系統 PSSuniversal 是適合週邊擴充的解決方案。它能連接至更高等級的控制器,以做為遠端 I/O。

控制器及通訊模組的輸入/輸出模組

使用我們的I/O模組,即可依您的需求調整控制器和I/O系統。請注意:我們正在逐漸淘汰控制系統 PSScompact 和 PSSmodular。彈性和強大的替代方案:自動化系統 PSS 4000 的 PSSuniversal 控制器。我們很樂於協助您轉換!

 

PSSuniversal 2 – 新一代系統

PSSuniversal 2 通訊模組

遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 是您週邊擴充的開放式解決方案。它可以透過標準工業化通訊協定納入您現有的控制架構中。

PSSuniversal 2 電子模組

我們的電子模組能針對您現有系統提供簡單、彈性的調整。

PSSuniversal 2 獲獎

PSSuniversal 2 – 新一代系統
2017 年 iF 設計大獎

PSSuniversal 2 榮獲今年的 iF 設計大獎,順利加入這個國際知名設計標章的行列。PSSuniversal 2 獲頒「工業」類別中的「產品」項目。漢諾威的 iF 國際論壇設計 (iF International Forum Design GmbH) 是德國最悠久的獨立設計機構,每年頒發 iF 設計大獎。

PSSuniversal 2自動化模組系統採用人性化的三片式系統設計,讓 58 位國際專家評委大為讚嘆。參賽者眾多,評委必須從來自 59 個國家的 5,575 份參賽作品中,評選出優勝的作品。

適合各種應用的模組化和彈性 – 您能獲得的優勢

  • 安全與自動化功能的處理
  • 能提供最大彈性的模組化系統結構
  • 可用於各種應用中
  • 提供眾多模組選擇,以滿足您的特定需求
  • 符合國際機器安全標準的合規性
  • 容易上手的軟體,提供簡便的處理
適合各種應用的模組化和彈性

技術特色

PLC 控制器和 I/O 系統的技術特色
  • 快速安裝、快速模組更換 (即使在操作過程中)
  • 數位與類比處理能力
  • 即時乙太網路SafetyNET p
  • 開放系統
  • 常用的工業化通訊協定
  • 耐溫模組

模組化系統結構 – 適合各種需求

模組化結構和大量的輸入與輸出模組選項,代表我們的控制系統能針對各種需求自由調整。分散式 I/O 系統 PSSuniversal 可用來做為現場層級的遠端 I/O。新一代遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 能為您的週邊擴充提供開放式解決方案。

PSS 4000自動化系統具備可程式設計和可設定的控制器,以提供安全和自動化。也提供適用於鐵路領域或需要較大溫度範圍應用的特殊解決方案。所有裝置符合國際標準,因此能使用在許多的應用和產業中。

模組化系統結構 – 適合各種需求

產業用途 – 全球

我們的產品組合:PLC控制器和I/O系統

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10458
台北市中山區松江路146號7樓之3
台灣

電話號碼: +886 2 25681680
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 25681600
電子郵件: info@pilz.tw