台灣 | 中文(繁體)

I/O系統PSSuniversal

兩種自動化與安全解決方案

I/O 系統

第一代具備主模組和相對應 I/O 模組的 I/O 系統 PSSuniversal 技術倍受肯定,遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 也正延續其成功故事。對機械處理診斷功能的改善,正是新一代通用系統的特色。

通訊模組 PSSuniversalPSSuniversal 2 可用於分散式網路,以及現場層級的安全相關與非安全相關訊號傳輸。使用PSSuniversal,可以透過連接多達64個I/O模組實現廣泛的應用。您可以將通訊模組連接至PLC控制器PSSuniversal或其他更高等級的控制器。

PSSuniversal – 倍受全球肯定的技術

PSSuniversal 的通訊模組

分散式 I/O 系統 PSSuniversal 是適合週邊擴充的解決方案。它能連接至更高等級的控制器,以做為遠端 I/O。

I/O 模組 PSSuniversal

使用我們的 I/O 模組,即可依您的需求個別調整控制器和 I/O 系統。

用於無控制機櫃解決方案的 IP67 模組

利用 PSS67 I/OPDP67 模組具備 IP67 防護等級,Pilz 提供現場分散式應用的解決方案。您可以直接在機器上安裝模組。如此可將有關程式設計和佈線的作業進行最佳化。模組電子裝置為完全封裝。因此,具備防塵以及防短暫浸泡的特點。它們能節省時間、成本和控制機櫃中的空間。

IO Link Master 可掌握資料交換 4.0

由於用於遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 的全新 IO Link Master 模組,您現在可以將 IO Link 裝置連接到系統。開放式全球標準化 IO 技術支援工業 4.0 精神的網路化生產。您的優勢:自動參數化及擴充診斷!

針對遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 與感測器和致動器等 I/O Link 裝置的通訊,Pilz 提供了 IO Link Master 模組 PSS u2 ES 4 IOL。開放式 IO 技術符合 IEC 61131-9 全球標準化,並能實現工業 4.0 精神的網路化生產。您可以將 IO Link Master 模組 PSS u2 ES 4 IOL 連接到 PROFINET 及乙太網路/IP 通訊模組。

透過擴充模組上的四個標準 IO Link 連接埠,可連接最多四台標準應用的 IO Link 裝置。O Link 裝置的配置可儲存在 IO Link 主站中,並在服務期間進行交換時簡單傳輸。如此可節省時間;從而減少錯誤及工廠機器停工時間!

用於遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 的 I/O Link Master 模組:立即訂購!

用於遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 的 I/O Link Master 模組

配備 EtherNet/IP 介面的全新主要模組,適用於遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2

遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2

遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 已透過搭載 EtherNET/IP 介面的通訊模組擴充。因此,開放式系統完全適用於您現有的系統環境。更換通訊模組迅速又輕鬆:如需進行作業,請將配置資料儲存至本地端的 microSD 卡,接著經由 EtherNet/IP 介面將資料傳輸至新的通訊模組。安全 I/O 模組以相同方式,適用於各種不同安全通訊協定。

在遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 中,已推行各種技術及機械改良,讓使用者享有特殊的省時省成本優勢。安全是系統的基本功能,對 Pilz 而言向來如此。除了配備 CIP Safety 的 EtherNET/IP 通訊模組之外,您亦能使用配備 PROFINET PROFIsafe 介面的通訊模組

PSSuniversal 2 – 新一代系統

PSSuniversal 2 通訊模組

遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 是您週邊擴充的開放式解決方案。您可以將其連接到所有通用產業通訊協定。這意指非常適合將其併入您現有的控制架構中。

PSSuniversal 2 I/O 模組

我們的電子模組能針對您現有系統提供簡單、彈性的個別調整。

PSSuniversal 2

適合各種應用的模組化和彈性 – 您能獲得的優勢

  • 透過通用現場總線 Fieldbus 協定進行控制的通訊
  • 安全和自動化功能在現場層級分散處理
  • 由於獨立週邊測試,因此可快速調試及簡單配置
  • 由於模組化系統設計,因此靈活性高
適合各種應用的模組化和彈性

技術特色

  • 耐溫模組
  • 通用工業通訊協定
  • 開放式系統
  • 即時乙太網路 SafetyNET p
  • 數位與類比處理
  • 快速安裝、快速更換模組(在操作期間)

工業用途 – 全球

我們的 I/O 系統產品系列:

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw