台灣 | 中文(繁體)

PLC控制系統及I/O系統

自動化與安全的解決方案

PLC控制器和I/O系統

自動化系統PSS 4000中的控制器

例如,PLC控制系統PSSuniversal PLC可做為<666>獨立控制系統或網路中的其中一部份使用。若搭配我們的I/O模組,就能處理各種需要的功能。

分散式I/O系統的通訊模組

PSSuniversal分散式I/O系統是適合您客製化周邊延伸設備的理想解決方案。若要將遠端I/O連接至上層的控制系統,可透過常用的工業用通訊協定進行連線。

控制系統及通訊模組的輸入及輸出模組

使用我們的I/O模組,您就可以依照您的需求調整控制器和I/O系統。請注意:我們正在逐漸淘汰控制系統PSScompact和PSSmodular。彈性和強大的替代方案:PSS 4000自動化系統的PSSuniversal控制器。我們很樂意在轉換過程中為您提供支援!

適合各種應用的模組化和彈性 – 您能獲得的優勢

  • 安全與自動化功能的處理
  • 能提供最大彈性的模組化系統結構
  • 可用於各種不同的應用中
  • 提供眾多模組可供選擇,以滿足您的特定需求
  • 符合國際機器安全標準的合規性
  • 容易上手的軟體,提供簡便的處理
適合各種應用的模組化和彈性

技術特色

技術特色
  • 快速安裝、快速模組更換 (即使在操作過程中)
  • 數位與類比處理能力
  • 即時乙太網路SafetyNET p
  • 開放系統
  • 常用的工業化通訊協定
  • 耐溫模組

模組化系統結構 – 適合各種需求

模組化結構和大量的輸入與輸出模組選項,代表我們的控制系統能針對各種需求自由調整。PSSuniversal分散式I/O系統可用來做為現場層級的遠端I/O,以及用在包裝技術等層面。

PSS 4000自動化系統具備可程式設計和可設定的控制器,以提供安全和自動化。也提供適用於鐵路領域或需要較大溫度範圍應用的特殊解決方案。所有裝置符合國際標準,因此能順利地使用在許多不同的應用和產業中

模組化系統結構 – 適合各種需求

產業用途 – 全球化應用

我們的產品組合:PLC控制器和I/O系統

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10458
台北市中山區松江路146號7樓之3
台灣

電話號碼: +886 2 25681680
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 25681600
電子郵件: info@pilz.tw