台灣 | 中文(繁體)

分散式現場裝置

分散式模組 PDP67 與 PDP20

分散式現場裝置

Pilz皮爾磁的模組能讓您達成高度的分散化。為現場架構的分散式應用提供具備IP20 (PDP20) 和IP67 (PDP67) 防護類型的裝置。

PDP67模組具備防污和防水功能。經由<555>PDP20介面模組,Pilz皮爾磁能對短距離的訊號提供現場分散式介面模組。

針對您的應用個別調整 – 現場裝置的優點

  • 簡單的安裝能減少規劃和設計作業
  • 輕鬆建置模組化機器概念
  • 節省控制機櫃的空間
  • 整合在防污和防潑水的外殼中
  • 可用於具有高度衛生要求的應用
針對您的應用個別調整

簡單的分散化 – 現場裝置的特色

簡單的分散化
  • 只需一條連接線,即可提供通訊與電源供應能力 (透過M12插入端子隨插即用)
  • 模組之間的點對點連線,能提供簡單的診斷
  • 可以診斷模組上的獨立感測器
  • 能連接各種不同的評估裝置
  • 能提供各種不同的自動化架構
  • 保護等級IP20 = 能避免直徑 > 12.5 mm的實心異物進入,不提供防水保護
  • 保護等級IP67 = 防塵、以及防短暫浸泡

產業

我們的產品組合:分散式現場裝置

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10458
台北市中山區松江路146號7樓之3
台灣

電話號碼: +886 2 25681680
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 25681600
電子郵件: info@pilz.tw