台灣 | 中文(繁體)

PSS 4000自動化系統的圖像顯示功能

PSS 4000自動化系統的資訊窗口

PSS 4000自動化系統的圖像顯示功能

網頁式PASvisu圖像顯示軟體讓您可同時透過本機或遠端存取方式,隨時掌握PSS 4000自動化系統的狀況。PASvisu讓您隨時掌握您的機械設備和工廠設備流程的最新狀況!再也不需苦惱機器停機時間和耗時的疑難排解過程。

自動化系統的硬體能自行執行系統診斷,而PASvisu也能顯示在PAS4000中規劃的程序診斷。PASvisu能在PMI、PC、智慧型手機或平板電腦上顯示診斷。以圖像顯示方式檢視機械設備和工廠設備,簡便而直覺!

附加效益:

PASvisu與Pilz皮爾磁的自動化系統PSS 4000完美相容。PAS4000控制軟體可輕鬆連結PASvisu圖像顯示軟體。如此一來,在機器生命週期的各個階段,控制系統與圖像顯示可完美共存。

PSS 4000自動化系統的完整概覽

  • 自動化專案所有流程數值的圖像顯示
  • 永不過時、獨立於各種平台
  • 共同資料基礎PAS4000和PASvisu
  • PAS4000和PASvisu之間的連結能有效縮短專案時間
  • 無需以人工方式輸入及指派變數,可加速軟體工程進行
PSS 4000自動化系統的完整概覽

PSS 4000自動化系統的圖像顯示功能

PSS 4000自動化系統的圖像顯示功能

您可以從PAS4000軟體中,將網頁式PASvisu圖像顯示軟體直接與控制專案連結。如此就會提供完整存取權,可取用專案內建立的所有程序變數以及自動化系統的整體命名空間。接著,您就可以從PSSuniversal PLC控制系統叫出專案的總和檢查碼或韌體版本等資訊。因此,您能受益於更短的專案時間和更快速的工程設計。

PASvisu能預先定義的群組動態磚,來顯示在控制系統中規劃的模塊。控制專案中使用的所有軟體模塊,皆會在PASvisu中自動提供,並可直接用於圖像式模塊診斷。所有相關變數會隨時連結至這些Pilz皮爾磁硬體動態磚。也會顯示診斷清單(警示和補救措施)和歷程記錄。此外,還會提供一個具備PSS 4000硬體LED狀態的動態磚。

工業應用

我們的產品系列:PSS 4000的圖像顯示軟體

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10458
台北市中山區松江路146號7樓之3
台灣

電話號碼: +886 2 25681680
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 25681600
電子郵件: info@pilz.tw