台灣 | 中文(繁體)

PSS 4000自動化系統的軟體

PAS4000 - 輕鬆處理複雜功能

PSS 4000自動化系統的軟體

PAS4000軟體平台能讓PSS 4000自動化系統的功能更完善 – 而且極為簡單!您可以在此控制中心編程或設定所有控制系統 – 包括分散式控制系統。讓您隨時掌握您整體自動化專案的總覽!

兩項重要功能在PAS4000中合而為一。您可以在單一相同的使用者介面上,同時找到安全和自動化的功能。自動化和安全的模塊,能讓您更輕易地建立自動化程式。PAS4000軟體平台包含PLC程式設計和組態設定的編輯器,以及PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi控制系統的軟體模塊。

簡單、快速而直覺地建立專案 – 您能獲得的優勢

  • 在單一平台中提供安全和自動化
  • 簡單的PLC程式設計及組態設定
  • PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi控制系統的專案建立
  • 可使用PASmulti圖形化程式編輯器進行設定和組織結構
  • 使用PASmulti輕鬆結合PAS IL、PAS STL和PAS LD
  • 預先定義、可重複使用模塊,減少錯誤
  • 清楚的專案管理
  • 使用行之有年的PASunits點數系統授權
  • PAS4000和您的PASvisu專案之間的直接專案連結
  • 不受硬體限制的專案建立,能縮短專案時間
簡單、快速且直覺地建立專案

我們的產品系列:PSS 4000自動化系統的軟體

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw