台灣 | 中文(繁體)

自動化系統 PSS 4000 的硬體

安全與自動化的解決方案

自動化系統 PSS 4000 的硬體

PSS 4000自動化系統能提供不同的安全和自動化解決方案:各種效能類別的控制器、I/O裝置、眾多I/O模組、網路元件和旋轉編碼器。為您選擇正確的控制器,並以I/O模組和其他元件,將它擴充為創新的控制系統。即時乙太網路SafetyNET p用於網路連結及通訊。

可使用系統元件PSSnet來為乙太網路通訊系統(例如SafetyNET p)建立您的網路拓蹼。若要在我們的控制器和協力廠商控制器之間通訊,請使用我們的閘道做為通訊協定轉換器。它們能將PSS 4000自動化系統整合到現有的CANopen或EtherCAT架構中。

旋轉編碼器PSENenco與PLC控制器PSSuniversal PLC搭配使用,可判斷位置和速度。這些是絕對型編碼器,能提供多樣化的絕對位置值。

新產品—具備IP67防護等級、適合無機櫃安裝的I/O模組PSS67!

歸功於完全密封式的電子模組,IP67模組具備良好的防塵和防潑水效果,即使在-30°C至+60°C的溫度下仍可保持完整的性能。它們可以直接安裝在機器上且不占空間,因此能比機櫃式的系統大幅減少佈線作業。因此,I/O模組PSS67是適合安裝在控制機櫃外的嚴峻工業環境中的最佳解決方案。

I/O模組PSS67

自動化系統 PSS 4000 的硬體

  • 安全與自動化的解決方案
  • 模組化系統設定能提供高彈性
  • 透過即時乙太網路SafetyNET p進行安全通訊
  • 適合每種應用的多樣化硬體效能類別
  • 可使用PSSnet整合至現有的架構中
  • 以PSENenco判斷位置和速度
自動化系統 PSS 4000 的硬體

鐵路技術和嚴峻氣候的控制系統

我們的產品系列:自動化系統 PSS 4000 的硬體

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw