台灣 | 中文(繁體)

透過PMCprotego DS呈現驅動整合的安全

透過PMCprotego DS呈現驅動整合的安全

透過安全運動,安全功能即可利用安全介面卡PMCprotego S輕鬆插入伺服放大器,提供可監控運動的驅動整合解決方案。STO (「安全扭矩關閉」)功能已包含在基本版的伺服放大器PMCprotego D中。此版本可提供彈性的可擴充安全解決方案。您可決定您應用所需要的安全性。

和其他的解決方案不同,PMCprotego DS除了可用的旋轉編碼器信號之外,還可以利用系統內部變數,例如端子電壓、EMF (電動勢)或馬達電流進行安全運動偵測。除了佈線需求較少,整合解決方案也具有錯誤回應時間較短的優勢。

例如,SLS (「安全極限速度」)可供設定機器時使用。轉換器可內部監控速度,利用可關閉驅動器的外部監控電路時,能對對錯誤做出更加動態的回應。

PMCprotego DS的優勢

  • 高動態、快速反應時間
  • 縮短工具準備時間並加速調試
  • 安全功能獨立,不受編碼器系統影響
  • 容易使用的軟體工具
  • 配有SD記憶卡(標準及安全組態設定),可輕鬆更換裝置
  • 整合式PVIS診斷
  • 減少接線作業
  • 可以使用內部系統變數,功能與方便性進一步增強
  • 只需要一套標準反饋系統,即可以滿足最高安全等級PL e的要求

安全運動解決方案的特色

PMCprotego DS應用的範例

  • 加工中心機、工程設計
  • 程序監控/觀察
  • 無人駕駛運輸系統,例如自動倉儲系統
  • 包裝工業的檢取放置機械手臂
  • 舞台設計
  • 堆疊
PMCprotego DS應用的範例
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw