台灣 | 中文(繁體)

利用PSS 4000執行安全監控

自動化系統PSS 4000的安全運動監控

自動化系統PSS 4000

自動化系統PSS 4000的安全監控功能完全整合在使用者軟體中。它採用了兩種不同的評估原理,可以實施不同的功能。

例如,您可透過精巧型模組和對應的軟體模塊,以一個控制系統(PSSuniversal PLC或PSSuniversal multi)監控多達8個軸向,達到最高PL e的標準 - 且僅需一個編碼器

您也可以在自動化系統PSS 4000內執行安全位置監控。計數器模組與軟體模塊可實現此一目的。因此結合兩組(非安全相關)編碼器,您就可以監控驅動器的安全位置。

優點 - 以一組編碼器執行安全運動監控

  • 每個控制系統以最高PL d的標準,進行高達8軸的安全監控
  • I/O模組可以和控制系統PSSuniversal PLC及PSSuniversal multi搭配使用
  • 縮短反應時間、提高生產力
  • 由於速度功能可輕鬆的在軟體中設定,因此可將錯誤降到最低,專案得以迅速實施
  • 透過工具簡便診斷所設定的限制值和參數,達到快速調試、維護和服務
  • 使用既有的編碼器
  • 符合EN 61800-5-2標準的安全功能(僅使用一個Sin/Cos編碼器達到最高PL d標準、一個安全編碼器達到最高PL e標準、結合編碼器和啟動器,搭配額外的齒輪裝置監控達到最高PL e標準)
以一組編碼器執行安全運動監控

優點 - 以兩組編碼器執行安全位置監控

  • 使用標準旋轉編碼器執行速度、位置及停止的安全評估
  • 安全監控功能傳送到使用者軟體上
  • 在應用程式中監控動態值,以提升彈性
  • 通過TÜV核准
  • 解決方案具備標準化介面,因此可廣泛使用與擴充
以兩組編碼器執行安全位置監控

特色 - 以一組編碼器執行安全運動監控

以一組編碼器執行安全運動監控
  • SSR – 安全速度範圍
  • SSM – 安全速度監控
  • SDI – 安全方向
  • SOS – 安全操作停止

特色 - 以兩組編碼器執行安全位置監控

以兩組編碼器執行安全位置監控
  • SLP – 安全極限位置
  • SP – 安全位置監控

產業用途

我們的產品系列:自動化系統PSS 4000

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw