台灣 | 中文(繁體)

安全運動監控

各種應用的最佳速度解決方案

安全運動監控

依據機械指令規定,當驅動器進入靜滯狀態時,必須安全地監控及保持操作狀態。安全運動監控功能,無論是外部還是驅動集成型功能,均須得到保證。“安全”的定義,應理解為相應機械安全標準EN 61508及EN ISO 13849-1中的功能安全性。

安全運動監控可透過速度監控功能實施,並用於保護操作和維護員工的安全。因此,其可檢測出潛在的危險運動並提前採取適當的應對措施。

採用安全運動控制的優勢

  • 可在安全門開啟時安全作業
  • 更深入瞭解設置區域,減少設置時間
  • 安全限制設置速度,提高作業安全性
  • 進入靜滯狀態後,可更快速地檢修機器
  • 防止工廠設備遭受機械損害
採用安全運動控制的優勢

選擇適合您安全控制監控的解決方案

選擇適合您安全控制監控的解決方案
  • 安全繼電器PNOZ s30為獨立式裝置,可提供旋轉速度監控的完整解決方案
  • 可程式小型控制系統PNOZmulti具備多種通訊介面與擴充模組,因此可提供彈性的解決方案
  • 驅動整合安全運動解決方案可為您提供快速的反應時間與較少的佈線作業
  • 自動化系統PSS 4000為可自由程式設計的控制系統,並可提供適合個別需求的解決方案

廣泛應用的可能性

  • 透過安全速度範圍以及密切配合的聯鎖程序來提高生產效率;例如輸送帶的緩衝區來避免危險導致製程速度下降。
  • 針對僅可前向移動的填充和生產製程;例如食品行業的填充過程(反向運動可能造成污染),採用安全方向偵測功能,來確保裝填的衛生。
  • 安全操作停止可增加安全,例如藉由避免懸吊負載垂下或掉落,以及在機器工具操作模式II中開啟安全閘門下行進,並可避免材料在機器停止後「往前推」。
  • 安全閘門釋放時,在貼上標籤、加熱、標誌及裝填材料等較小型機器的流程中,靜滯狀態監控能提供安全設定。
  • 結合安全速度和靜滯狀態監控,例如木工加工中心。由於配備多種工具和不同的加工材料,需要具有不同的速度。
廣泛應用的可能性

我們的產品系列:安全運動監控

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10458
台北市中山區松江路146號7樓之3
台灣

電話號碼: +886 2 25681680
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 25681600
電子郵件: info@pilz.tw