台灣 | 中文(繁體)

以光電感測器防護危險區

何時適合以光電感測器防護危險區?若您不想要防止進入或遭侵入危險區,而是想要安全地停止危險移動,請使用 ESPE。在此情況下,受防護區由光電感應器保護。深入了解我們可能的廣泛應用範圍。

機器人系統進出防護

機器人系統進出防護

您希望不使用保護圍籬,就能防護機器人系統的進出嗎?安全光柵特別適合在需要無圍籬進出時使用。光柵可監控危險區域的出入情況,並在偵測到人員進入時,安全地關閉機器人。必須提供透過控制器確認以重新啟動機器人。

機器人多面防護

機器人可以透過簡單的一對光柵與兩個鏡柱組合防護,來取代安全圍欄。鏡柱會使光柵的光束偏轉,因此一對光柵即足以監控所有可進出的三面。因此,不僅能夠安全地監控危險區域的進出,也能夠節省空間、成本及安裝時間!

機器人系統

防護沖壓機械

沖壓機械進出防護

需要具有快速反應時間與高性能等級的堅固光柵來防護沖壓機械。仰賴具備手指防護的光柵,來保護員工避免在操作沖壓機械時受傷!光柵一旦偵測到手指伸入保護區域內,沖壓機械立即安全停止。

沖壓機械生產線多面防護

在沖壓機械生產線上,會需要定期換刀。然後在導軌上輸送刀具,使其進出沖壓機械。在此情況下,進出口區域需受到防護。節省空間、成本及安裝時間!僅需將一對光柵結合兩個鏡柱。鏡柱會使光柵的紅外線光束偏轉。這只需要一對光柵便可讓三個面受到保護監控!

沖壓機械生產線防護

防護鄰近工作站

防護鄰近工作站

當數個工作站距離相近時,光柵可能會彼此干擾。您希望避免此干擾嗎?可以搭配整合式編碼使用光柵!有編碼的光柵不會相互干擾,即使距離相近。這在第一對光柵的發射器往第二對光柵接收器的方向發射光線時,格外有用。在此情況下,您可以使用不同的光束代碼設定光柵對,例如 Code A 與 Code B。

以屏蔽功能防護輸送帶以供應或取出物料

具備屏蔽功能的光柵可確保材料由輸送帶供應或移除時,操作上不會發生問題。在物流中心或倉儲區中運輸包裹時,這點格外重要。藉由 L-muting功能,僅可往單一方向輸送材料 (向前)。可使用 T-muting 雙向輸送材料 (前後)。

包裹會由屏蔽感應器辨識,且允許通過受保護區域。此時,屏蔽指示燈會亮起。輸送帶速度也會受到監控並轉送資料至控制器。

輸送帶防護

以遮蔽功能防護材料供應與取出

遮蔽功能防護

如何能夠忽略突出至受光柵防護區域的物體?使用固定或浮動遮蔽的安全光柵!

若物體永久穿過至光柵受保護區內,且因此中斷光柵的光線時,需使用固定遮蔽功能。當物體永久穿透受光柵防護區域並且會移動時,例如連接的纜線,會因此中斷光柵的某些光束,則需使用浮動遮蔽功能。受保護區域遮斷超出遮蔽範圍時,兩種形式的遮蔽功能皆會停止危險動作。

具有後方進出功能的安全防護

您不僅需安全進出危險區,也希望防護危險區本身?那麼您需要後方進出防護的安全概念。串接光柵非常適合此應用。使用串接纜線連接兩對光柵。數對串接的光柵可以形成連續的受保護區,就像單一光柵一樣作用。此類應用不允許互相重置,以防重新啟動危險移動。

具有後方進出防護的安全防護

有限空間防護應用

有限空間防護應用

薄型光柵對於防護雕刻及研磨等生產製程特別實用。因為在設計中,每一公分都是關鍵!光柵不需大空間,即可監控危險區是否遭侵入。受保護區遭觸發時,其會安全地關閉機器動作。

線性串接用於有限空間應用

您在開放區域操作機器,而且您可以進入此區域,例如 SMD 組裝廠?您沒有足夠的空間可以安裝安全感測器嗎?可以使用薄型光柵防護您的機器!對於長型機器,您可以使用串接纜線縱向串接光柵,然後便可擁有連續的受防護區域。光柵一偵測到保護區中的侵入行為後,設備隨即安全停止。

線性串接防護
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw