Ethernet standard
- 傳輸率:10 Mbit/s
- 最大區段長度:185 m
- 媒介:同軸纜線RG-58
- 電纜阻抗:50 Ohm
- 連接:BNC接頭、T形件
- 最小站點距離:0.5 m
- 每段最大收發器數量:30
- Topology:Bus
10Base2常被稱為Cheapernet或Thin Ethernet。
段首及段尾必須安裝50 Ohm的終端電阻。兩站之間使用的中繼器不得超過四台
Ethernet standard
10Base2常被稱為Cheapernet或Thin Ethernet。
段首及段尾必須安裝50 Ohm的終端電阻。兩站之間使用的中繼器不得超過四台
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw