100BaseT4

Ethernet standard

  • 傳輸率:100 Mbit/s
  • 最大區段長度:100 m
  • 媒介:UTP電纜、4對、Category3、4、5
  • 電纜阻抗:100 Ohm
  • 連接:8-pin RJ45接頭
  • Topology:點對點、星形(透過集線器)

100BaseT4的定義分為實體拓蹼與邏輯拓蹼。使用全部四對電纜,可以達到100 Mbit/s的通訊速度,同時仍能維持25 MHz的類別3頻寬。在使用100BaseT4時,每個資料方向始終同時使用3對電纜

 

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw

本文是否有幫助?