台灣 | 中文(繁體)

Emergency stop

依據機械指令,工廠設備與機械設備必須安裝急停止裝置,以便在緊急情況下發出警告或減少危害發生。在危險情況中,手動操作急停控制裝置將觸發停止潛在危險運動的信號。藉由急停指令,急停控制裝置將被鎖定。這種狀態必須保持到控制設備被手動釋放之前。

為適應全球通用,急停按鈕PITestop符合所有相關的國際標準與法規,例如EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-5及EN ISO 13850。適用於最高符合EN/IEC 62061的SIL CL 3與EN ISO 13849-1的PL e標準,並符合UL與CE要求。按鈕的工業防護等級設計為IP65,通過按鈕向左或向右轉動即可釋放按鈕。在操作蘑菇型按鈕時,透過環繞在軸心的黑色條帶,可清楚指示出開關位置。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw