台灣 | 中文(繁體)

安全光柵

什麼是安全光柵?

安全光柵是描述具有多個單一光束,因此可用於高達類別PL e應用中的安全光柵設備。舉例而言,安全光柵或安全光柵圍籬、具備電晶體輸出的安全光幕,均適用於符合EN/IEC 61496-1/-2標準的Type 2和4應用,以及符合EN/IEC 61496-1標準的Type 3應用。 


安全光柵的應用範圍

安全光柵可用於需要高生產力且操作人員需同時干預的產業和應用中。實例包括沖壓機械、包裝機、加工中心、機器人系統、組裝線,以及使用安全光幕的運輸與輸送系統。


Pilz 的安全光柵

安全光柵PSENopt Advanced還可以透過單一的安全光柵使用屏蔽遮蔽及/或串接的功能。由於軟體PSENopt Configurator中能顯示出每一道光束,不僅更容易校正及監控安全光柵,還能快速診斷檢測,將反應效率提到最高。


其他資訊:

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw