台灣 | 中文(繁體)

安全繼電器

安全繼電器符合 EN 60947-5-1、EN 60204-1 與 VDE 0113-1 標準的要求,並可用於監控下列安全功能:

  • E-STOP 按鈕
  • 安全閘門
  • 燈具護罩
  • 壓力感測安全地墊
  • 雙手控制器
  • 時間延遲

安全繼電器符合下列安全要求

  • 此電路為配備內建自我監控功能的備援電路。
  • 在元件故障時,安全功能仍將有效。
  • 正確開啟與關閉安全功能繼電器在每個開關循環中自動進行測試。
安全繼電器/安全繼電器 PNOZ

為何一般的電機繼電器不被視為安全?

一般繼電器使用線圈和金屬接點機械移動來開啟和關閉負載。金屬接點可能在反覆運作循環後熔接。如果發生此情況,若操作人員按下緊急停止機器仍將持續運轉。這對操作人員而言十分危險。因此許多國家與國際標準和安全標準皆禁止在危險機器上使用簡易繼電器和接觸器。

接觸器

  • 使用壽命:約 1 百萬次運作循環週期
  • 以每日 600 - 1000 循環週期、每年 300 日計 = 每年 180,000 - 300,000 循環週期
  • 使用壽命:3 - 5 年
  • 之後將會出現危險情況!

Pilz 皮爾磁於 1987 年在市面上推出首部PNOZ 緊急停止繼電器。在持續不斷擴充下,陸續推出用於監控 E-STOP、安全閘門、雙手控制器、光柵等的全方位系列電子安全繼電器。

定義安全功能

安全繼電器可在地線故障期間偵測安全電路中輸入接點的故障。特定內部電路和繼電器技術確保此安全功能。

安全繼電器執行定義的安全功能:因此可提供如控制器和安全停止移動、移動式防護裝置的位置監控,以及在出入期間中斷關閉動作。

目前及未來的安全繼電器

安全繼電器可減少風險:發生故障或偵測區域有侵入狀況時,將啟動安全、可靠的應變。幾乎各個機械工程領域中都遇得到安全繼電器,目前仍以方便管理的安全功能為主。不過,目前正努力整合診斷資訊至控制概念和整體概念中。這也是未來含通訊介面的安全繼電器將在工廠和機器中更為普及的原因。

安全繼電器使用者的必備特性

安全繼電器結構清晰且操作簡便,無需特殊訓練措施。若要順利使用這些裝置,一般需求是具備一些簡易、基礎的電氣知識和一些目前標準的概念。由於這些裝置具備小巧設計高可靠性及更重要的,安全繼電器符合所有必要標準,因此才能廣為使用。現在這些裝置已成為任何工廠或機器中不可或缺的一部分,其安全功能則扮演舉足輕重的角色。

安全繼電器的功能

自開發出第一部安全繼電器以來 – 當初的目的是監控緊急關閉功能 – 在建立廣泛的裝置後,除了簡易的監控功能外也能執行一些具體性的工作:例如,監控速度或檢查電源接觸器上的電壓是否斷開。這些裝置的設計與目前市售的感測器及致動器配合良好。現在,安全繼電器已可配合幾乎所有需求使用。安全繼電器配備多樣化功能,幾乎可執行任何安全功能。例如,監控整體安全鏈從感測器至評估邏輯,甚至是致動器啟動。

各種安全繼電器之間的區別

現今的安全繼電器主要區別在於技術設計:具有電子評估的典型接點繼電器技術,從繼電器輸出到電晶體輸出的全電子裝置設計。

各種安全繼電器的常見特色與優勢

安全繼電器設計的基礎要求無任何變更,且必須永遠採用此方式 – 當正確配線時 – 即使感測器或致動器造成的裝置故障或外部故障,都不會導致安全功能喪失。技術的變革推動電子安全繼電器的發展,為客戶帶來更大的利益:非穿戴式電子裝置擁有診斷功能,並可輕易融入常用匯流排系統中從事控制和診斷用途。

3 種接觸器組合

在第一代安全繼電器的設計中,繼電器技術是以典型 3 接觸器組合為主。備援設計則確保配線錯誤不會導致安全功能喪失。兩個帶有強制斷開接點的繼電器 (K1、K2) 可提供安全切換接點。兩個輸入電路 CH1 和 CH2 分別能啟動兩個內部繼電器中的一個。透過啟動繼電器 K3 啟動電路。在連接點 Y1 和 Y2 (回饋迴路) 之間有一個監控電路。此連線用於檢查與監控致動器位置,並可透過安全接點啟動或關閉。依此方式設計的裝置可檢測輸入電路的任何故障,如緊急停止按鈕上的接點或輸出繼電器上的安全接點發生熔接。安全裝置觸發,停止繼電器 K1 和 K2 的激磁。

其他資訊:

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw