台灣 | 中文(繁體)

Terminal over Network

Telnet

在過去,Telnet主要用於透過網路遠端存取UNIX伺服器。網路中的任何電腦都可以使用Telnet應用程式(Telnet用戶端)以存取遠端另一部電腦(Telnet伺服器)。
現今,Telnet還能用來設定COM伺服器之類的網路元件。在TCP/IP中,Telnet多半是透過連接埠編號23定址,但也可以將其他連接埠編號供特殊應用。Telnet使用TCP/IP來做為通訊和安全通訊協定。

Telnet在DOS視窗中的功能和參數包括:

  • TELNET IP address
    Telent透過IP位址連線到指定的Telet伺服器的連接埠23中
  • TELNET address Port No.
    Telnet 透過IP位址連接到指定的 Telnet 伺服器所指定的連接埠上

範例:
TELNET 172.16.205.49 1111
Telnet 透過IP位址連結到Telnet 伺服器的連接埠1111上。

在Windows環境中,在<連線/網路系統>功能表中輸入Telnet連線的定址參數。在對話框中,在「主機名稱」上輸入Telnet伺服器的IP位址;並在「連線」上輸入需要的連接埠編號。指定項目「Telnet」對應至連接埠編號23。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw