標準是行業內普遍地自願遵守的書面約定,它為產品、服務和程序建立準則。標準可以用於保證產品和服務符合既定用途,具有類似性質與相容性。
標準是行業內普遍地自願遵守的書面約定,它為產品、服務和程序建立準則。標準可以用於保證產品和服務符合既定用途,具有類似性質與相容性。
國際的最重要工程設計標準的發佈單位,是總部位於日內瓦的國際電工委員會(IEC)和國際標準化組織(ISO)。IEC主要涉及電氣和電子相關問題,而ISO則主要是處理機械相關問題,這些組織目前有超過100個國家的會員,代表這些國家十分重視IEC和ISO所開發的標準。
EN標準適用於歐洲層級,通常是由歐洲標準組織CEN和CENELEC在EU計劃中所開發。(CEN和CENELEC建構歐洲所有各國標準組織所適用的架構。)CEN和CENELEC也分別處理不同的標準(CENELEC:電氣和電子工程設計。CEN:機械)。現今,多數標準都是透過CEN和CENELEC,以IEC或ISO標準搭配EU的套裝方式合作開發,EN IEC或EN ISO標準是這些努力的成果。歐洲的標準細分成A、B和C標準。
在歐洲層級,立法的統一也會觸發標準的統一。傳統上,多數國家都有多個標準機構。在歐盟中,多數的標準都是直接依循EN標準,然後反映在其國內層級中。因此會引進EN標準做為國內標準,或是以國內標準做為EN標準。
例如在德國,由德國標準化協會(DIN)負責發佈國內標準。一般而言,DIN標準會搭配CEN或CENELEC,以DIN EN ISO或DIN EN形式開發和直接發佈。
在其他歐盟國家中,除了由不同的機構來發佈標準之外,其流程幾乎相同。機構越本地化,越能在其名稱中看出端倪。
許多國家(例如:中國或瑞士)也仿效歐盟流程,設立中央標準機構。但是在美國,標準則是由ANSI、RSA和UL,以及其他機構發佈。它們也會與ANSI ISO或UL IEC標準合作,但並沒有顯而易懂的簡單命名規則。
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw