機械設備的安全機械設計原理
機械指令的附錄I定義五個步驟,以做為設計安全相關機械設備的基礎:
1.定義機械設備的限制,包括正常使用可預期的誤用。
2.辨別機械設備所可能產生的危險及相關的危險情況。
3.消除風險,將可能傷害的嚴重性或對健康的損害,以及其產生的機率納入考量。
4.評估風險,決定是否依據本指令的目標降低風險。
5.藉由第1.1.2(b)小節中所建立的順序來實施保護措施,以消除危險或降低這些危險的相關風險。
機械設備安全設計的指令與哪些人有關?
依據機械指令,機器製造商必須執行風險評估,以辨識出與其機器相關的所有危險,在設計及建造機器時,必須將其評估納入考量。
這項要求也適用於機械指令中被視為製造商的經營者,例如,在機器相互連結或機械設備經升級或在製程中實質修改後,即符合上述情況。
符合EN ISO 12100的風險評估與風險降低
EN ISO 12100說明各項風險評估的方法。風險評估包括風險分析和風險評量。
技術支援
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw