台灣 | 中文(繁體)

定位防護裝置的指導原則

定位防護裝置的指導原則

特定類型防護裝置的有效性,部份是取決於相關零件相對於危險區域的正確定位

定位防護裝置的考量重點

  • 使用的裝置類型
  • 防護裝置的反應時間
  • 機器在防護裝置運作之後達到安全狀態的所需時間,例如:機器停止時間
  • 人體生物力學和人體測量數據
  • 當感測或致動元件朝危險區域移動時,人體採取的路徑
  • 人員出現在裝置和危險區域之間的可能性
  • 未偵測進入危險區域的可能性

定位安全裝置時的人體部位接近速度

EN ISO 13855主要是定義人員的接近速度。在設計安全措施選擇感測器技術時,需考慮這些接近速度,可依接近的方向和類型來定義不同的速度和大小,並需要考量間接接近。

在考量有關測量整體停止效能時,必須將安全距離的測量納入考慮,對停止效能的測量方式提供明確規範。

EN ISO 13855—防護裝置的定位標準

標準 名稱
EN ISO 13855 機械設備安全
在定位安全裝置時適用的人體部位接近速度

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw