台灣 | 中文(繁體)

最小距離可提供的防護效用

 最小距離

規定危險區域和防護之間的最小距離,以避免對人員造成危險,此距離是避免人員受到擠壓。

包含兩個元件的最小距離:

  • 行走/手部速度乘以系統反應時間,以及
  • 其他各項數據,視危險區域的高度和防護裝置的高度而定,其他數值最多可能達到1,200 mm。

機械設備最小距離的標準

標準 名稱
EN 349 機械設備安全
最小距離—避免人員受到擠壓

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw