台灣 | 中文(繁體)

可調式防護裝置使用的限制

可調式防護裝置使用的限制

在無法禁止進出危險區域時,則可使用可調式防護裝置,例如,進行鑽孔機鑽頭或圓鋸片。依作業類型,必須手動或自動調整,並能在不使用工具的情況下快速調整

防護裝置必須容易調整,以避免操作人員因為過於複雜的調整,而將它們維持在最大的開啟位置。防護裝置不可被輕易拆除。

可調式防護裝置對使用情況制定相關標準

對於歐洲防護裝置的要求,EN 953 (ISO 14120)標準相當重要。

標準 名稱
EN ISO 14120 機械設備安全
防護。設計和建構固定和可移動防護的一般條件

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw