台灣 | 中文(繁體)

固定防護

固定防護

固定防護是以實體圍籬的方式有效保護機器零件。防護可能包括安全安全柵欄、圍籬、護蓋或類似裝置,它可以使用固定系統(螺釘、鉚釘等)來焊接、粘合或連接。固定防護裝置會增加實際操作機器的難度。

固定防護的法規

依機械指令的條文,固定防護必須固定在系統上,並只能以工具開啟或拆除,拆除防護時,其固定系統必須與防護裝置或機械設備維持連接。在可能的情況下,防護裝置在無固定件時無法固定在原位

 

防護的替代方案

若無法提供防護裝置或使用防護裝置不合理,可使用控制技術解決方案,當人員接近危險來源,它們就會關閉機器,或以其他方式將機器轉為安全狀態,這時必須採取指示性的安全技術:在此情況下,應在操作手冊或在機器本身標示可能發生的危險。

 

固定防護的標準

標準 名稱
EN ISO 14120

機械設備安全
防護裝置。設計和建構固定和可移動防護的一般條件

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw