保護裝置無法防止進入機器的危險區域,但能在啟動保護裝置時安全地關閉危險移動。這樣的保護裝置可能包含例如安全光柵、安全光幕、掃描器、壓力感測踏墊或雙手控制裝置。
保護裝置
預防機器的意外啟動/重新啟動
雙手控制裝置能防止手部或其他身體部位受到傷害。機器功能/控制命令只能藉由使用雙手而觸發,雙手在此操作期間處於安全位置。
保護裝置的標準
標準 | 標題 |
---|---|
EN IEC 61496-1 | 機械安全 |
EN IEC 61496-2 | 機械安全 |
EN IEC 61496-3 | 機械安全 |
EN ISO 13855 | 機械安全 |
EN ISO 13851 | 機械安全 |
EN ISO 13856-1/-2/-3 | 機械安全 – 壓力感測保護裝置 |
技術支援
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw
本文是否有幫助?