台灣 | 中文(繁體)

基本標準的概述(A+B標準)

廠房設備及機械設備安全的基礎

A+B標準

標準是由各團體之間的協議而成(製造商、消費者、認證機構、健康和安全主管機關和政府),它們代表標準頒佈時的最新科技。法令規定依機器或產品的應用據點而不同,因此必須適用各種不同的標準,正確的選擇可協助機器製造商遵守法令要求。

基本標準(A與B類標準)包含廠房設備及機械設備安全的設計、策略和操作的重要資訊。

最重要的一般標準/A和B標準:

安全設計  
設計的一般原則—風險評估與風險降低

EN ISO 12100

防護的選擇

 

固定式與移動式防護(安全圍欄、圍籬、護蓋)

EN ISO 14120

與防護相關的互鎖設備(安全閘門的互鎖等設備)

EN ISO 14119
預防
意外啟動
EN 1037
保護裝置(光柵、光電感測裝置、掃描器、壓力感測墊等)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

雙手控制裝置 EN 574
可調整防護裝置,具備限制出入的功能。固定式與移動式防護 EN ISO 14120
緊急停止 EN ISO 13850
額外的防護措施  
安全距離(上肢/下肢的保護) EN ISO 13857
最小間隙以避免人體部位受到擠壓 EN 349
人體測量功能、機械設備的使用、出入口的使用、人體測量數據 EN 547-1/-2/-3
與接近速度相關的防護裝置定位 EN ISO 13855
功能安全與安全相關規定  
控制系統安全相關部分 EN ISO 12100、EN ISO 13849-1、EN / IEC 62061
氣動安全相關規定 EN ISO 4414
液壓安全相關規定 EN ISO 4413
電氣設備 EN 60204-1、EN 60947-5系列、DGUV規章3

 

防護裝置必須盡可能幫助操作人員免於機器運作時可能發生的危害。選擇適當的防護裝置是製造商的責任,且不能增加風險或阻礙機器上的工作。製造商需負責為決定不替運動部件配備防護裝置的提供明確正當的理由

概述

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw