台灣 | 中文(繁體)

歐洲的法律與標準

歐洲

在歐盟內的各種指令;必須由個別會員國納入其國內法律中,

多數指令的一項共同特色是這些指令範圍的產品都必須強制標示CE標章,

非歐盟國家有時候有不同的法律和指令。

歐洲指令、法律與標準之間的關係

歐盟指令會送交各歐盟成員國,成員國有義務將歐盟指令納入其國家法律。以德國為例,即是透過產品安全法(ProdSG)納入。

標準不具法律拘束力,僅代表發佈當時的科學技術狀態,在歐盟公報發佈各項標準與EU指令統一前,標準並不適用於EU合規性評估流程。若滿足各項要求,則可推定為「符合規定」,此表示,當製造商在正確實施標準時,可達成EU指令的健康和安全要求(定義於標準的附錄中)。

若製造商遵守歐盟指令和相關標準,則產品責任的舉證應是使用者或設備製造商的責任。這代表在發生意外或死亡事件時,市場監督機構(在德國為工廠檢查單位)或地方法院檢察署必須證明製造商沒有考慮與正確落實相關指令和標準。

歐盟國家

機械指令

機械指令(MD)在1993年通過,其目標是消除貿易障礙並促成歐洲內部市場的自由化,在兩年的過渡期間之後,從1995年起,機械指令在歐洲就具法律拘束力,它規範人員和機器之間互動的標準化和安全要求,並取代各地現有的機械設備安全相關法規。機械指令2006/42/EC從2009年12月29日起生效,

強制CE標章

對於歸屬於下列一個或多個指令的產品,皆須強制具備CE標章,這些產品也必須附上合規性聲明。

製造商可藉由具備法律拘束力的合規性聲明,確認其產品已符合所有歐盟指令要求,這意謂可以在歐盟境內(目前包括瑞士、挪威和土耳其等27國)推出及銷售其產品,而不需考慮個別國家的法規。

可在我們的下載區取得Pilz皮爾磁產品的合規性聲明。

歐盟指令及強制CE標章實例

  • 防爆指令(2014/34/EU)
  • 升降機指令(2014/33/EU)
  • 建築產品指令(89/106/EEC)
  • 壓力設備指令(2014/68/EU)
  • EMC指令(2014/30/EG)
  • 機械指令(2006/42/EC)
  • 醫療器材指令(93/42/EEC)
  • 低電壓指令(2014/35/EU)
  • 人員防護設備(89/686/EEC)
  • 玩具安全指令(2009/48/EC)

英國

在英國,適用特定的工作設備指令:提供和使用的工作設備法規 (PUWER)

這些法規包含員工在工作過程使用的所有工作設備—從鐵鎚到機械式沖壓機,以及機動車輛皆在其規範內。工作設備的「使用」也涵蓋工作設備的維護、清潔、運送或調試。

PUWER不僅規定需提供適當的工作設備及正確維護,也規定必須事先防範任何因為使用工作設備所產生的風險。

英國

PUWER是什麼?

提供和使用的工作設備法規」(PUWER)是依據「1974年所制定的工作健康與安全法」(HSW法案),並在1998年12月5日生效。PUWER的目標是確保在工作設備的使用期間—無論其狀況、使用年限或來源為何,都須提供安全的工作設備,

由誰負責?

雇主有義務衡量在其工作場所工作人員的健康和安全風險。法規不僅要求雇主提供安全的工作設備和機械設備,他們也必須考量工作條件和人員的健康和安全風險,包括提供特定的訓練

PUWER的規範範圍是?

PUWER適用於所有工作設備和機械設備的使用,包括移動和升降設備;換言之,從單一工具到獨立使用的機器與組裝工廠,皆在其規範中。

其他資訊:

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw