台灣 | 中文(繁體)

EN ISO 13849-1:效能等級(PL)

EN ISO 13849-1:效能等級(PL)

風險越大,控制系統的要求越高。危險情況分類成五個等級,性能級別(PL)從PL「a」(低)到PL「e」(高)。所需要的PL是依據EN ISO 13849-1,以風險評估的一部份來判別和指定。

EN ISO 13849-1/-2:機械設備安全—控制系統的安全相關零件

EN ISO 13849-1標準是EN 954-1的延伸,它是規範機械設備的安全相關控制系統的主要標準。

效能等級

與之前採用定性(可重現)方法的EN 954-1標準不同,EN ISO 13849-1是以機率為基礎,以評估安全相關控制系統。
除了處理電氣、電子和可程式電子系統之外,也考量其他控制技術,例如流體動力

保留EN 954-1通過驗證的類別,亦透過統計計算,以量化方式評估安全相關屬性。效能等級是依據類別來判定。它是以下列參數描述:

  • 類別(結構性要求)
  • 平均危險故障時間(MTTFd)
  • 診斷覆蓋率(DC)和
  • 共因失效(CCF)。

 

EN ISO 13849-2機械設備安全—控制系統的安全相關零件

我們評估過的檢驗,包含安全功能的分析和測試,以及控制系統安全相關零件的類別驗證

 

EN 954-1的適用性

自2011年12月31日起,EN 954-1已不屬於機械指令2006/42/EC的推定合規,且不再適用於2006/42/EC的合規性評估流程。
 

例外:在特定機器類型的個別產品標準中(例如:機器工具),在兩種情況下仍適用:


1) EN 954-1必須以正式參照方式註記發行日期

  • EN 954-1:1996
    實例:EN 12417:2001 + A2:2009 機器工具—安全—綜合加工機

2) EN 954-1 以及 EN ISO 13849-1均必須同時以正式參照方式註記發行日期

  • EN 954-1:1996和EN ISO 13849-1:2006
    實例:EN ISO 23125:2015—機器工具—安全—車床

六個步驟達成您的目標

引進EN ISO 13849-1後,機器設計有新的流程規定。控制系統的安全相關零件設計是一種反複流程,需要多個步驟才能完成,

步驟1—定義安全功能的要求

這是最重要的步驟。首先,必須為安全功能定義所需要的屬性,例如機器上的安全閘門防護,必須在開啟安全閘門時關閉危險移動,當安全閘門開啟時,機器絕對不能重新啟動。

步驟2—決定需要的效能等級(PL)

風險越大,控制系統的要求越高,可靠性和結構的效益,會依據採用的技術而有差異。依每種危險情形,區分為「a」到「e」的五個等級,PL「a」的控制功能對於降低風險的效果較低,而PL「e」則較高。風險圖形可用來決定描述的安全功能所需要的效能等級(PL r )。

傷害的嚴重程度(S)
S1 = 輕度(通常可復原)傷害
S2 = 嚴重(通常不可復原)傷害,包含死亡

頻率及/或暴露在危險條件下的時間(F)
F1 = 極少至不常及/或暴露時間短
F2 = 經常至持續暴露及/或暴露時間長

避免危險或限制傷害的可能性(P)
P1 = 在特定情況下有可能
P2 = 不太可能

步驟3—安全功能的設計和技術執行

在步驟1中所描述的「安全閘門互鎖」安全功能,可透過控制措施來執行。安全閘門互鎖功能可使用編碼型的近接開關作執行(例如PSENcode),可選擇串聯多個安全閘門,而且不影響監控功能的效能。此外,編碼也能提供全方位的操作保護。感測器使用一個多功能的安全系統進行評估,例如PNOZmulti。驅動器透過具備兩個強制斷開型接點的接觸器來關閉。

步驟4—判斷和評估效能等級

為判別所達到的效能等級,將安全功能區分成感測器、邏輯和致動器。這些子系統構成了安全功能,Pilz皮爾磁可以為其元件提供所需的性能數據。Pilz皮爾磁還亦提供一套實用的計算工具(PAScal),

步驟5—核對

此步驟是判斷所達成的性能等級是否與所需要的性能等級相符,其所達到的PL必須大於或等於風險評估所要求的PL r。這意味著在機械設計端「已考量到安全相關條件」。

步驟6—驗證

除了純粹定性要求設計的安全系統外,它重要的是避免系統故障。這會在驗證過程中發生。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw