IEC 62061 / EN IEC 62061 代表根據 IEC 61508 的特定領域標準。說明在機械設備上實行安全相關控制系統,並檢查整個生命週期。
2021 年發佈了 IEC 62061 的新版本。新版本不只更新現有標準。首先,該標準不再限於電氣系統,而是可用於各種技術類型,例如液壓或氣動系統等。
符合 IEC 62061 的功能安全
IEC 62061 / EN IEC 62061 代表根據 IEC 61508 的特定領域標準。說明在機械設備上實行安全相關控制系統,並檢查整個生命週期。
2021 年發佈了 IEC 62061 的新版本。新版本不只更新現有標準。首先,該標準不再限於電氣系統,而是可用於各種技術類型,例如液壓或氣動系統等。
2022 年 4 月,IEC 62061 在歐盟官方公報上發佈為協調標準 EN IEC 62061,內容相同。因此,合規性推定已在歐盟內正式生效。若製造商符合歐盟標準的規定,則可推定其符合機械指令的健康與安全要求。在合規性評估程序中,其可發出符合性聲明,並將 CE 標章貼附到其工廠或機械設備。
先前版本 EN 62061:2005 的合規性推定最遲將於 2023 年 10 月 11 日結束!在此過渡期之後,只能基於 EN IEC 62061:2021 發布新的符合性聲明。
歐盟委員會採用日期為 2022 年 4 月的 CID 2022/621 在歐盟網站上宣布了新統一標準。截至 2022 年 5 月,其尚未由歐盟委員會發佈在非正式「總結清單」中!
IEC 62061 / EN IEC 62061 的重要變更:
IEC 62061 解決了安全相關控制系統需要多麼可靠的問題。在這種情況下,基於混合方法進行估算,即結合矩陣與定量方法。此外,基於架構與統計方法解決了安全功能的驗證。
與 EN ISO 13849-1 一樣,目標是確定安全措施的適用性,以降低風險。即使採用此標準,但仍需要進行各種計算。
針對需要安全相關控制系統的每種風險,皆必須進行風險評估,且風險降低 (SIL) 將依控制系統而定加以定義。考慮下列參數,依據 IEC 62061 估計與安全功能相關聯的風險:
後果 | 嚴重程度 (Se) |
---|---|
不可逆:死亡、失去一隻眼睛或手臂 | 4 |
不可逆:斷肢、失去手指 | 3 |
可逆:需要開業醫師治療 | 2 |
可逆:需要急救 | 1 |
暴露頻率 | 持續時間 (Fr) <= 10 分鐘 | 持續時間 (Fr) > 10 分鐘 |
---|---|---|
≥ 1 每小時 | >5 | 5 |
< 1每小時 1次,每天 ≥ 1 次 | 4 | 5 |
< 1每天1次,每兩周 ≥ 1 次 | 3 | 4 |
< 每兩週1次,每年 ≥ 1 次 | 2 | 3 |
< 每年1次 | 1 | 2 |
發生的可能性 | 可能性 (Pr) |
---|---|
極高< | 5 |
很有可能 | 4 |
可能 | 3 |
很低 | 2 |
可忽略 | 1 |
避免或限制的可能性 | 避免和限制 (Av) |
---|---|
不可能 | 5 |
很少 | 3 |
可能 | 1 |
(點擊圖形將其放大。)
範例:對於 Se = 3、Fr = 4、Pr = 5 及 Av = 5 的特定危害,則:
Cl = Fr + Pr + Av = 4 + 5 + 5 = 14
使用此表格將導致將 SIL 3 或 PL e 指定給旨在減輕特定危害的安全功能。
對於每項安全功能,皆有必要確認執行該功能的關鍵要素,即所謂的子系統。這些子系統的選擇或設計必須滿足等於或高於所需級別的 SIL。這些子系統的組合必須讓您能夠達到所需的 SIL。
每個子系統皆必須滿足下列要求:
- 硬體安全完整性的架構約束
-隨機硬體失效的可能性 (PFH)
- 系統安全完整性 (避免故障的要求以及控制系統故障的要求)
子系統達成的 SIL 值會受到控制系統架構以及「安全失效分數」(SFF) 或診斷等級影響。
安全失效分數 (SFF) |
硬體故障容錯 HFT 0 |
硬體故障容錯 HFT 1 |
硬體故障容錯 HFT 2 |
---|---|---|---|
< 60 % | 不容許,除非經良好測試元件 | SIL 1 | SIL 2 |
60 % 至 < 90 % | SIL 1 | SIL 2 | SIL 3 |
90 % 至 < 99 % | SIL 2 | SIL 3 | SIL 3 |
>= 99 % | SIL 3 | SIL 3 | SIL 3 |
HFT:硬體故障容錯
SFF:安全失效分數
由於隨機硬體失效的安全相關控制功能 (SRCF) 危險失效的可能性,應等於或小於安全要求規範中定義的故障閾值。
符合 IEC 62061 的 SIL 等級 | 每小時發生危險失效的可能性 (PFHD) [1/h] |
---|---|
SIL 3 | >= 10 E-8 至 < 10 E-7 |
SIL 2 | >= 10 E-7 至 < 10 E-6 |
SIL 1 | >= 10 E-6 至 < 10 E-5 |
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw