<869/>EN 61508<870/> 系列<871/>「電氣、電子及可編程電子安全相關系統的功能安全」<872/>可視為處理電氣、電子及可編程電子系統的功能安全的<873/>通用安全標準<874/>,無論應用為何。如此,這是<877/>涵蓋控制系統的功能安全<878/>的<875/>主要標準<876/>。本標準是定義廠房設備安全的安全系統要求,必須注意的是,EN 61508目前尚未統一,只有其下轄的EN 62061可以要求這些事項。
EN 61508:控制系統的功能安全
EN 61508系列內容
安全生命週期<884/><885/> <886/>該標準的第一部分檢查完整<887/>安全生命週期<888/>,並對個別步驟的流程和內容提出詳細要求。此部分對機器建置商和安全元件製造商來說特別重要。
電氣系統的設計<894/><895/> <896/>此標準也著重於<897/>電氣系統及其相關聯軟體的設計<898/>。安全元件的製造商<900/>可能從此標準獲得最大優勢。
不過,建議終端使用者或系統整合商應用簡單許多的 EN 62061 或 EN ISO 13849-1/-2 判定安全等級,而非 EN 61508 系列。在此「功能安全」標準(EN 62061)中,這些系統的要求通常分為<903/><904/>安全完整性等級<905/><906/>(SIL 1-4)<907/><908/>。因此,裝置、感測器或控制系統必須具有 SIL 分類。
EN 61508 系列的標準化<920/><921/> <922/>EN 61508 標準系列「電氣、電子及可編程電子安全相關系統的功能安全」是由下列部分組成:
第1部份:介紹功能安全的概念、<925/>IEC 61508系列標準的概述<926/>第2部份:<927/>電子/電氣/可程式電子安全相關系統的要求<928/>第3部分:軟體需求<929/>第4部分:定義與縮寫<930/>第5部分:決定安全完整性等級的方法實例<931/>第6部分:第2部份和第3部份應用的指導原則<932/>第7部分:技術和措施概述
EN/IEC 61508 的法律狀態
由於 EN 61508 系列未列入歐盟官方公報作為歐洲標準實行(<937/>未統一<938/>),其缺乏「推定合規」:因此,若該標準自行使用,則控制系統設計者無法推定特定歐洲指令的相關要求已滿足。不過,<939/>IEC 與 ISO 標準經常參照 IEC 61508<940/>。因此,在某種程度上,其透過後門重新獲得重要性。
技術支援
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw
本文是否有幫助?