危險因素以及適用的防範技術措施之間有相當大的落差,因此,不同的安全類型也會因潛在危險的發生原因不同而有差異。
「功能安全」一詞用在安全取決於控制系統的正確功能時。
風險評估對於功能安全要求至關重要,評估和降低機械風險時,需要考慮的步驟來自標準 EN ISO 12100。安全功能的評測和驗證是標準 EN ISO 13849 和 EN IEC 62061 的主要內容,前提是所需的保護措施取決於控制系統。安全完整性要求(PL、SIL)是來自風險估算。
危險因素以及適用的防範技術措施之間有相當大的落差,因此,不同的安全類型也會因潛在危險的發生原因不同而有差異。
「功能安全」一詞用在安全取決於控制系統的正確功能時。
風險評估對於功能安全要求至關重要,評估和降低機械風險時,需要考慮的步驟來自標準 EN ISO 12100。安全功能的評測和驗證是標準 EN ISO 13849 和 EN IEC 62061 的主要內容,前提是所需的保護措施取決於控制系統。安全完整性要求(PL、SIL)是來自風險估算。
自動化也有數位化趨勢。複雜程度的提升意味著可配置或可編程控制系統越來越常用於安全防護工廠設備與機械。在設計機器控制系統時,在風險評估過程中經常會出現這個問題:如何為安全相關控制功能選擇所需的安全等級?製造商必須依據某些標準選擇並組合元件。風險估算著眼於元件失效導致危險的可能性。各種元件的失效機率必須一起檢查。所需的安全等級可透過傷害的嚴重程度,以及暴露的頻率或持續時間的圖表來判定。風險越大,控制器的安全相關要求越高。在該程序中,檢查每項安全功能。舉例來說,在發生危險情況下,透過 E-Stop 緊急停止功能防止意外重新啟動或關機,或甚至在控制器故障時,確保機器仍然安全。
除了對安全機器的需求之外,也必須考慮產能。否則,竄改安全裝置的動機就會增加。
對機器控制系統的安全相關部件的要求,在 ISO 13849 和 IEC 62061 中皆有定義。
ISO 13849-1 最初規劃於 2021 年發佈,已延期到 2023 年。目前還不清楚其何時將與歐盟標準 EN ISO 13849-1 協調一致、在官方公報上發佈標準是否將有過渡期,以及過渡期可能多長。
將 IEC 62061 與 EN IEC 62061 協調一致的程序持續了一年。只要國際 IEC 或 ISO 標準在歐盟官方公報上發佈為歐盟標準,合規性推定就適用。這意味著遵守標準規範的製造商可以假定其符合機械指令的健康與安全要求,因此透過符合性聲明並作為合規性評估的一部分,可將 CE 標章貼附到其機器上。獲得批准的國際標準只要已在 IEC 和 ISO 網站上發佈,就可應用。不過,建議儘早因應預期的發展。
時間表 | 狀態 | 時間表 | 狀態 |
---|---|---|---|
ISO 13849-1(FDIS) |
|
IEC 62061(FDIS) |
|
ISO 13849-1 |
|
IEC 62061 |
|
EN ISO 13849-1 |
|
EN 62061 |
|
EN ISO 13849-1(協調的) | 開放 | EN 62061(協調的) |
|
功能安全的目標在於保護人員和機器免受危害。在歐洲,工程領域的相關功能安全標準列在機械指令中。立即下載我們的「功能安全」海報,總覽瞭解依據 EN ISO 12100 的風險評估和風險降低程序。您可以藉此瞭解從 A 類標準衍生而來的兩個重要標準:EN ISO 13849-1 或 EN IEC 62061。
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw